Long Arm Heavy Grade Dial Gauge Holder with Arm End Fine Adjustment Mechanism

Long Arm Heavy Grade Dial Gauge Holder with Arm End Fine Adjustment Mechanism

Détails du produit:

Référence fabricant: MG71003

Marque: NOGAJAPAN

Prix: 232.05

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MG71003

Référence pièce
MG71003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

232.05 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Colonne magnétique (type de bras) Adsorption Power(N) 800 Mounting hole for measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch
Dovetail Groove Y/N Disponible Mounting Screw M8 x 1.25 Magnet width(mm) 50
Magnet Depth(mm) 60 Magnet Height(mm) 55 Overall Arm Length(mm) 347
Full height(mm) 437 Arm Size(mm) 163×113 Weight(kg) 1.95
Features 1 The arm tip fine feed mechanism with built-inφ6, φ8 mm holes, 3/8" hole, and grooved rotating clamp enable a test indicator and dial gauge to be mounted and facilitate easy zero-point setting of the gauge needle. Features 2 Noga's original disc spring bearing mechanism allows the knob at the center of the arm to tighten smoothly and tough. Features 3 Powerful ON/OFF type is used for the magnetic base.
Features 4 Arm has a black, non-chrome finish.

Vous vous trouvez sur la page de Long Arm Heavy Grade Dial Gauge Holder with Arm End Fine Adjustment Mechanism, le numéro d'article est le suivant: MG71003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MG71003.

Assistance technique