Multi-Clamp Type Magnet Base without Slow Motion Feed (Star-Shaped Cap)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MB2025

Référence pièce
MB2025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

84.56 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Colonne magnétique (type à piètement) Adsorption Power(N) 800 Mounting hole for measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch
Dovetail Groove Y/N Disponible Mounting Screw M8 x 1.25 Arm Length (1)(mm) 176
Arm Length (2)(mm) 164 Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60
Magnet Height(mm) 55 Weight(kg) 1.4 Features 1 80 kgf with On/Off Magnet.
Features 2 Compatible with the stem diameters of 3 types of dial gauge / test indicator, and uses a multi-clamp system to easily hold them in the dovetail groove as well.

Vous vous trouvez sur la page de Multi-Clamp Type Magnet Base without Slow Motion Feed (Star-Shaped Cap), le numéro d'article est le suivant: MB2025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MB2025.

Assistance technique