Référence fabricant: PH6600
Marque: NOGAJAPAN
Prix: 143.47 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PH6600
Product Type | Colonne magnétique (type à piètement) | Adsorption Power(N) | 1000 | Mounting Screw | M8 x 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
Arm Length (1)(mm) | 260 | Arm Length (2)(mm) | 225 | Magnet width(mm) | 50 |
Magnet Depth(mm) | 75 | Magnet Height(mm) | 55 | Weight(kg) | 2.3 |
Features 1 | 100 kgf. With On/Off Magnet | Features 2 | The tip is equipped with a rotating clamp, and this clamp has φ6, φ8 mm and φ3/8" holes, and a groove, so it can be used to retain almost all test injectors and dial gauges. | Features 3 | Arm is fully locked using a strong 3-point tightening clamp. |
Features 4 | Arm is nickel-plated. |
Vous vous trouvez sur la page de Large PH Holder Strut Type with Fine Tip Adjustment Mechanism, le numéro d'article est le suivant: PH6600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PH6600.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles