Référence fabricant: NF1030
Marque: NOGAJAPAN
Prix: 192.48 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NF1030
Product Type | Colonne magnétique (type de bras) | Size | Petit | Adsorption Power(N) | 280 (Permanent Magnet) |
---|---|---|---|---|---|
Mounting hole for measuring device | φ8 (6 x 8 mm, with Adapter) | Dovetail Groove Y/N | Disponible | Magnet width(mm) | 16 |
Magnet Depth(mm) | 60 | Magnet Height(mm) | 32 | Overall Arm Length(mm) | 128.5 |
Arm Size(mm) | 56×51 | Weight(kg) | 0.442 | Features 1 | Powerful Popeye magnet bottom surface formed with a 150° V shape enabling attaching to cylindrical surfaces in addition to flat surfaces. |
Vous vous trouvez sur la page de Nogaflex Omni Directional Arm with Permanent Magnet and Fine Adjustment Mechanism, le numéro d'article est le suivant: NF1030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NF1030.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles