Standard Magnetic Base with Fine Feed (Star-Shaped Cap)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MB1030

Référence pièce
MB1030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

80.70 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Colonne magnétique (type à piètement) Adsorption Power(N) 800 Mounting hole for measuring device ø6/ø8 (Can be protected using the gauge lug)
Mounting Screw M8 x 1.25 Arm Length (1)(mm) 176 Arm Length (2)(mm) 152
Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60 Magnet Height(mm) 55
Weight(kg) 1.4 Features 1 80 kgf with On/Off Magnet.

Vous vous trouvez sur la page de Standard Magnetic Base with Fine Feed (Star-Shaped Cap), le numéro d'article est le suivant: MB1030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MB1030.

Assistance technique