Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TTB61-7
Référence pièce
|
---|
TTB61-7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank F (mm) | θ | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.76 € | 1 | 7 jours | 25 | 270 | 25 | 7-25 | 25 | 32 | 8 | 5 | 20° | 1 |
Loading...
Product Type | Fleuret avec lame haute vitesse | Material | High-speed steel | Paint | Gold |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Embout HSS, modèle JIS61, modèle S532, rabotage, lame ronde, le numéro d'article est le suivant: TTB61-7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTB61-7.
Configurer
Propriétés de base
Type
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank F(mm)
θ
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TTB61-1 |
TTB61-11 |
TTB61-2 |
TTB61-3 |
TTB61-4 |
TTB61-9 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank F (mm) | θ | Shipment Unit (Book) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.77 € | 10 | 7 jours | 13 | 160 | 13 | 1-13 | 13 | 16 | 4.5 | 3 | 25° | 10 | ||
244.90 € | 5 | 7 jours | 38 | 380 | 38 | 11-38 | 38 | 45 | 11 | 8 | 20° | 5 | ||
61.38 € | 10 | 7 jours | 16 | 190 | 16 | 2-16 | 16 | 20 | 5.5 | 3 | 25° | 10 | ||
67.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 19 | 220 | 19 | 3-19 | 19 | 24 | 7 | 4 | 20° | 1 | |
83.09 € | 10 | 7 jours | 19 | 240 | 25 | 4-19X25 | 19 | 29 | 7 | 5 | 20° | 10 | ||
128.77 € | 1 | 7 jours | 32 | 330 | 32 | 9-32 | 32 | 38 | 10 | 8 | 20° | 1 |