Plaque de coupe NT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CM-3500
CM-5500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille
(mm)
Code JAN Masse
(g)

44.90 €

22.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

W600×D2904904011013690483

68.24 €

1 Disponible 6 jours W900×D2904904011013706746

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Autre Matériau et finition Olefinic Resin Application When length of 1,800 mm or more is needed at work site (for interior work, etc.). Convenient for carrying also.
Remarques Note that, depending on the cutting direction, the blade may get caught in the groove of the joint.

Assistance technique