Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | Dimensions/C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.44 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 20 | 12 | 80 | 55 | 0.15~0.2 | ||
118.44 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 20 | 12 | 80 | 55 | 0.15~0.2 | ||
126.57 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 25 | 16 | 95 | 60 | 0.15~0.2 | ||
126.57 € | 1 | 6 jours | 13.5 | 25 | 16 | 95 | 60 | 0.15~0.2 | ||
127.59 € | 1 | 6 jours | 14.5 | 25 | 16 | 95 | 60 | 0.2~0.4 | ||
137.76 € | 1 | 6 jours | 15.5 | 25 | 16 | 95 | 60 | 0.2~0.4 | ||
140.80 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 30 | 20 | 110 | 70 | 0.2~0.4 | ||
143.85 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 30 | 20 | 110 | 70 | 0.2~0.4 | ||
143.85 € | 1 | 6 jours | 18.5 | 30 | 20 | 110 | 70 | 0.2~0.4 | ||
160.11 € | 1 | 6 jours | 19.5 | 30 | 20 | 110 | 70 | 0.2~0.4 | ||
160.11 € | 1 | 6 jours | 20.5 | 30 | 20 | 110 | 70 | 0.3~0.6 | ||
163.17 € | 1 | 6 jours | 21.5 | 30 | 20 | 110 | 70 | 0.3~0.6 | ||
177.40 € | 1 | 6 jours | 22.5 | 40 | 25 | 135 | 85 | 0.3~0.6 | ||
191.63 € | 1 | 6 jours | 23.5 | 40 | 25 | 135 | 85 | 0.3~0.6 | ||
197.73 € | 1 | 6 jours | 24.5 | 40 | 25 | 135 | 85 | 0.3~0.6 | ||
210.94 € | 1 | 6 jours | 25.5 | 40 | 25 | 135 | 85 | 0.3~0.6 | ||
279.05 € | 1 | 6 jours | 34 | 55 | 32 | 150 | 85 | 0.3~0.6 | ||
292.27 € | 1 | 6 jours | 35 | 55 | 32 | 150 | 85 | 0.3~0.6 | ||
303.45 € | 1 | 6 jours | 36 | 55 | 32 | 150 | 85 | 0.3~0.6 | ||
326.83 € | 1 | 6 jours | 37 | 55 | 32 | 150 | 85 | 0.3~0.6 | ||
326.83 € | 1 | 6 jours | 38 | 55 | 32 | 150 | 85 | 0.5–0.8 | ||
351.23 € | 1 | 6 jours | 39 | 55 | 32 | 150 | 85 | 0.5–0.8 | ||
516.93 € | 1 | 6 jours | 41 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
516.93 € | 1 | 6 jours | 42 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
516.93 € | 1 | 6 jours | 43 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
516.93 € | 1 | 6 jours | 44 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
516.93 € | 1 | 6 jours | 45 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
555.57 € | 1 | 6 jours | 46 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
555.57 € | 1 | 6 jours | 47 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
555.57 € | 1 | 6 jours | 48 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
555.57 € | 1 | 6 jours | 49 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
555.57 € | 1 | 6 jours | 50 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
789.37 € | 1 | 6 jours | 51 | 65 | 42 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
789.37 € | 1 | 6 jours | 52 | 65 | 42 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
834.08 € | 1 | 6 jours | 53 | 65 | 42 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
843.25 € | 1 | 6 jours | 54 | 65 | 42 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
856.46 € | 1 | 6 jours | 55 | 70 | 42 | 170 | 85 | 0.5–0.8 | ||
1,017.07 € | 1 | 6 jours | 56 | 70 | 42 | 170 | 85 | 0.5–0.8 | ||
1,169.55 € | 1 | 6 jours | 57 | 70 | 42 | 170 | 85 | 0.5–0.8 | ||
1,169.55 € | 1 | 6 jours | 58 | 70 | 42 | 170 | 85 | 0.5–0.8 | ||
1,189.88 € | 1 | 6 jours | 59 | 70 | 42 | 170 | 85 | 0.5–0.8 | ||
1,189.88 € | 1 | 6 jours | 60 | 70 | 42 | 170 | 85 | 0.5–0.8 |
Loading...
work material | Fonte | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure | Blade tip shape | Plan C | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Specifications | 2-flute/with center blade/no outer circumference tip joint, eccentric relief type, torsion angle 30° |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles