Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | blade diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.68 € | 1 | 6 jours | 0.5R | 2.5 | 70 | 6 | ±0.01 | 1 | ||
91.72 € | 1 | 6 jours | 0.6R | 2.5 | 70 | 6 | ±0.01 | 1.2 | ||
88.76 € | 1 | 6 jours | 0.7R | 4 | 70 | 6 | ±0.01 | 1.4 | ||
88.76 € | 1 | 6 jours | 0.8R | 4 | 70 | 6 | ±0.01 | 1.6 | ||
88.76 € | 1 | 6 jours | 0.9R | 5 | 70 | 6 | ±0.01 | 1.8 | ||
105.01 € | 1 | 6 jours | 0.55R | 2.5 | 70 | 6 | ±0.01 | 1.1 | ||
100.58 € | 1 | 6 jours | 0.65R | 2.5 | 70 | 6 | ±0.01 | 1.3 | ||
97.63 € | 1 | 6 jours | 0.75R | 4 | 70 | 6 | ±0.01 | 1.5 | ||
97.63 € | 1 | 6 jours | 0.85R | 4 | 70 | 6 | ±0.01 | 1.7 | ||
97.63 € | 1 | 6 jours | 0.95R | 5 | 70 | 6 | ±0.01 | 1.9 | ||
75.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1R | 5 | 70 | 6 | ±0.01 | 2 | |
343.40 € | 1 | 6 jours | 1/2R | 50 | 210 | 25 | ±0.02 | 25.4 | ||
135.50 € | 1 | 6 jours | 1/4R | 26 | 150 | 12 | ±0.02 | 12.7 | ||
82.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1R | 7 | 80 | 6 | ±0.01 | 2.2 | |
82.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2R | 7 | 80 | 6 | ±0.01 | 2.4 | |
82.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3R | 7 | 80 | 6 | ±0.02 | 2.6 | |
82.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4R | 7 | 80 | 6 | ±0.02 | 2.8 | |
75.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5R | 7 | 80 | 6 | ±0.02 | 3 | |
82.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6R | 8 | 90 | 6 | ±0.02 | 3.2 | |
82.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7R | 8 | 90 | 6 | ±0.02 | 3.4 | |
82.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8R | 8 | 90 | 6 | ±0.02 | 3.6 | |
82.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9R | 8 | 90 | 6 | ±0.02 | 3.8 | |
82.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.25R | 7 | 80 | 6 | ±0.01 | 2.5 | |
82.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.75R | 8 | 90 | 6 | ±0.02 | 3.5 | |
75.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2R | 8 | 90 | 6 | ±0.02 | 4 | |
82.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1R | 10 | 100 | 6 | ±0.02 | 4.2 | |
82.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2R | 10 | 100 | 6 | ±0.02 | 4.4 | |
82.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3R | 10 | 100 | 6 | ±0.02 | 4.6 | |
82.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4R | 10 | 100 | 6 | ±0.02 | 4.8 | |
75.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5R | 10 | 100 | 6 | ±0.02 | 5 | |
82.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6R | 12 | 100 | 6 | ±0.02 | 5.2 | |
82.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7R | 12 | 100 | 6 | ±0.02 | 5.4 | |
82.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8R | 12 | 100 | 6 | ±0.02 | 5.6 | |
82.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9R | 12 | 100 | 6 | ±0.02 | 5.8 | |
82.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.25R | 10 | 100 | 6 | ±0.02 | 4.5 | |
82.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.75R | 12 | 100 | 6 | ±0.02 | 5.5 | |
75.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3R | 12 | 100 | 6 | ±0.02 | 6 | |
93.45 € | 1 | 6 jours | 3.1R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 6.2 | ||
93.45 € | 1 | 6 jours | 3.2R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 6.4 | ||
93.45 € | 1 | 6 jours | 3.3R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 6.6 | ||
93.45 € | 1 | 6 jours | 3.4R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 6.8 | ||
86.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 7 | |
93.46 € | 1 | 6 jours | 3.6R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 7.2 | ||
93.46 € | 1 | 6 jours | 3.7R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 7.4 | ||
93.46 € | 1 | 6 jours | 3.8R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 7.6 | ||
93.46 € | 1 | 6 jours | 3.9R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 7.8 | ||
93.45 € | 1 | 6 jours | 3.25R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 6.5 | ||
93.46 € | 1 | 6 jours | 3.75R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 7.5 | ||
86.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 8 | |
112.87 € | 1 | 6 jours | 4.1R | 20 | 120 | 10 | ±0.02 | 8.2 | ||
112.87 € | 1 | 6 jours | 4.2R | 20 | 120 | 10 | ±0.02 | 8.4 | ||
112.87 € | 1 | 6 jours | 4.3R | 20 | 120 | 10 | ±0.02 | 8.6 | ||
112.89 € | 1 | 6 jours | 4.4R | 20 | 120 | 10 | ±0.02 | 8.8 | ||
101.81 € | 1 | 6 jours | 4.5R | 20 | 120 | 10 | ±0.02 | 9 | ||
112.95 € | 1 | 6 jours | 4.6R | 20 | 130 | 10 | ±0.02 | 9.2 | ||
112.95 € | 1 | 6 jours | 4.7R | 20 | 130 | 10 | ±0.02 | 9.4 | ||
112.95 € | 1 | 6 jours | 4.8R | 20 | 130 | 10 | ±0.02 | 9.6 | ||
112.95 € | 1 | 6 jours | 4.9R | 20 | 130 | 10 | ±0.02 | 9.8 | ||
112.87 € | 1 | 6 jours | 4.25R | 20 | 120 | 10 | ±0.02 | 8.5 | ||
112.95 € | 1 | 6 jours | 4.75R | 20 | 130 | 10 | ±0.02 | 9.5 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | Acier rapide à poudre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Plane / Latéral / Plunging / Rainure R | Torsional Angle | Right blade right torsion 35° |
With/Without Torsion | Available | Blade diameter tolerance | ±0.01 | Shank tolerance | h7 |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles