Alésoir monobloc CSR

Alésoir monobloc CSR
  • Remise sur volume
[Features]
· Excellent oxidation resistance, abrasion resistance, and heat resistance; ideal for high speed machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSR-0.4
CSR-0.5
CSR-0.6
CSR-0.7
CSR-0.8
CSR-0.9
CSR-0.81
CSR-0.82
CSR-0.83
CSR-0.85
CSR-0.86
CSR-0.87
CSR-0.88
CSR-0.89
CSR-0.91
CSR-0.92
CSR-0.93
CSR-0.94
CSR-0.95
CSR-0.96
CSR-0.97
CSR-0.98
CSR-0.99
CSR-0.955
CSR-0.965
CSR-0.975
CSR-0.985
CSR-0.995
CSR-1
CSR-1.005
CSR-1.01
CSR-1.02
CSR-1.03
CSR-1.04
CSR-1.05
CSR-1.06
CSR-1.07
CSR-1.08
CSR-1.09
CSR-1.015
CSR-1.025
CSR-1.035
CSR-1.045
CSR-1.1
CSR-1.2
CSR-1.4
CSR-1.5
CSR-1.6
CSR-1.7
CSR-1.8
CSR-1.9
CSR-1.11
CSR-1.12
CSR-1.13
CSR-1.14
CSR-1.15
CSR-1.16
CSR-1.17
CSR-1.18
CSR-1.19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

45.85 €

1 Disponible 6 jours 0.44 +0.002~+0.0074500.2160° Convex

40.66 €

1 Disponible 6 jours 0.55 +0.002~+0.0074500.2160° Convex

45.83 €

1 Disponible 6 jours 0.66 +0.002~+0.0074500.2160° Convex

36.24 €

1 Disponible 6 jours 0.710 +0.002~+0.0074500.2160° Convex

33.29 €

1 Disponible 10 jours 0.812 +0.002~+0.0074500.3160° Convex

32.54 €

1 Disponible 6 jours 0.912 +0.002~+0.0074500.3160° Convex

39.93 €

1 Disponible 6 jours 0.8112 0~+0.0054500.3160° Convex

39.93 €

1 Disponible 6 jours 0.8212 0~+0.0054500.3160° Convex

39.93 €

1 Disponible 6 jours 0.8312 0~+0.0054500.3160° Convex

39.93 €

1 Disponible 6 jours 0.8512 0~+0.0054500.3160° Convex

39.93 €

1 Disponible 6 jours 0.8612 0~+0.0054500.3160° Convex

39.93 €

1 Disponible 6 jours 0.8712 0~+0.0054500.3160° Convex

39.93 €

1 Disponible 6 jours 0.8812 0~+0.0054500.3160° Convex

39.93 €

1 Disponible 10 jours 0.8912 0~+0.0054500.3160° Convex

38.45 €

1 Disponible 6 jours 0.9112 0~+0.0054500.3160° Convex

38.45 €

1 Disponible 6 jours 0.9212 0~+0.0054500.3160° Convex

38.45 €

1 Disponible 6 jours 0.9312 0~+0.0054500.3160° Convex

38.45 €

1 Disponible 6 jours 0.9412 0~+0.0054500.3160° Convex

38.45 €

1 Disponible 6 jours 0.9512 0~+0.0054500.3160° Convex

38.45 €

1 Disponible 6 jours 0.9612 0~+0.0054500.3160° Convex

38.45 €

1 Disponible 6 jours 0.9712 0~+0.0054500.3160° Convex

38.45 €

1 Disponible 6 jours 0.9812 0~+0.0054500.3160° Convex

38.45 €

1 Disponible 6 jours 0.9912 0~+0.0054500.3160° Convex

38.45 €

1 Disponible 6 jours 0.955120~+0.0034500.3160° Convex

38.45 €

1 Disponible 6 jours 0.965120~+0.0034500.3160° Convex

38.45 €

1 Disponible 6 jours 0.975120~+0.0034500.3160° Convex

38.45 €

1 Disponible 6 jours 0.985120~+0.0034500.3160° Convex

38.45 €

1 Disponible 6 jours 0.995120~+0.0034500.3160° Convex

29.58 €

1 Disponible 10 jours 112 +0.002~+0.0074500.3160° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.005150~+0.0034500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.0115 0~+0.0054500.31.560° Convex

42.89 €

1 Disponible 10 jours 1.0215 0~+0.0054500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.0315 0~+0.0054500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.0415 0~+0.0054500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.0515 0~+0.0054500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.0615 0~+0.0054500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 10 jours 1.0715 0~+0.0054500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.0815 0~+0.0054500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.0915 0~+0.0054500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.015150~+0.0034500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.025150~+0.0034500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.035150~+0.0034500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.045150~+0.0034500.31.560° Convex

29.60 €

1 Disponible 6 jours 1.115 +0.002~+0.0074500.31.560° Convex

29.60 €

1 Disponible 10 jours 1.215 +0.002~+0.0074500.31.560° Convex

29.60 €

1 Disponible 6 jours 1.416 +0.002~+0.0074500.31.560° Convex

28.85 €

1 Disponible 10 jours 1.516 +0.002~+0.0074500.31.560° Convex

28.82 €

1 Disponible 6 jours 1.618 +0.002~+0.0074500.4260° Convex

36.23 €

1 Disponible 6 jours 1.718 +0.002~+0.0074500.4260° Convex

36.23 €

1 Disponible 10 jours 1.818 +0.002~+0.0074500.4260° Convex

28.82 €

1 Disponible 10 jours 1.918 +0.002~+0.0074500.4260° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.1115 0~+0.0054500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.1215 0~+0.0054500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.1315 0~+0.0054500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.1415 0~+0.0054500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.1515 0~+0.0054500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.1615 0~+0.0054500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 10 jours 1.1715 0~+0.0054500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.1815 0~+0.0054500.31.560° Convex

35.50 €

1 Disponible 6 jours 1.1915 0~+0.0054500.31.560° Convex

Loading...

Informations de base

Shank Type Tige droite work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Droit Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Shank diameter tolerance h7 Tool Material Type Carbide

Assistance technique