Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | Center | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.95 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 3 | - | |
75.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.96 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 3 | - | |
75.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.97 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 3 | - | |
75.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.98 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 3 | - | |
75.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.99 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 3 | - | |
52.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 40 | +0.002~+0.006 | 80 | 0.5 | 3 | - | |
75.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3.01 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 3 | - | |
75.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.02 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 3 | - | |
75.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.03 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 3 | - | |
75.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.04 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 3 | - | |
75.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.05 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 3 | - | |
68.78 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.1 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
68.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
68.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
68.78 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.4 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
68.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
71.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.6 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
71.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
78.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.8 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
71.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
73.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.95 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
73.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.96 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
73.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.97 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
73.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.98 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
73.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.99 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
73.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.01 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
73.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.02 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
73.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.03 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
73.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.04 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
73.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.05 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 4 | 60° Concave | |
74.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | |
74.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | |
74.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | |
74.81 € | 1 | 10 jours | 4.5 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | ||
81.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | |
81.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.7 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | |
81.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.8 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | |
81.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | |
88.11 € | 1 | 6 jours | 4.95 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | ||
88.11 € | 1 | 6 jours | 4.96 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | ||
88.11 € | 1 | 6 jours | 4.97 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | ||
88.11 € | 1 | 6 jours | 4.98 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | ||
88.11 € | 1 | 6 jours | 4.99 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | ||
81.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 40 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | |
95.33 € | 1 | 10 jours | 5.01 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | ||
88.11 € | 1 | 6 jours | 5.02 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | ||
88.11 € | 1 | 6 jours | 5.03 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | ||
88.11 € | 1 | 6 jours | 5.04 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | ||
88.11 € | 1 | 6 jours | 5.05 | 40 | 0~+0.005 | 80 | 0.5 | 6 | 60° Concave | ||
91.86 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 50 | +0.004~+0.009 | 100 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
99.02 € | 1 | 6 jours | 5.2 | 50 | +0.004~+0.009 | 100 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
91.88 € | 1 | 6 jours | 5.3 | 50 | +0.004~+0.009 | 100 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
91.88 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 50 | +0.004~+0.009 | 100 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
91.88 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 50 | +0.004~+0.009 | 100 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
98.54 € | 1 | 6 jours | 5.6 | 50 | +0.004~+0.009 | 100 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
98.54 € | 1 | 6 jours | 5.7 | 50 | +0.004~+0.009 | 100 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
98.54 € | 1 | 6 jours | 5.8 | 50 | +0.004~+0.009 | 100 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
98.55 € | 1 | 6 jours | 5.9 | 50 | +0.004~+0.009 | 100 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
106.68 € | 1 | 6 jours | 5.95 | 50 | 0~+0.005 | 100 | 0.8 | 6 | 60° Concave |
Loading...
Shank Type | Tige de fraise | work material | Acier à dureté élevée | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade right torsion |
Torsional Angle | 8° | Number of flutes(Sheets) | 4 | Coating Type | P Coating |
Shank diameter tolerance | h6 | Tool Material Type | Carbide |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles