Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip diameter (D) (φ) | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool Material Type | Overall Length (L) (mm) | Large End Diameter D2 (mm) | Small end diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 30' | 4 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 1.07 | 1 | |
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1゚ | 4 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 1.14 | 1 | |
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1゚30' | 4 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 1.21 | 1 | |
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2゚ | 4 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 1.28 | 1 | |
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2゚30' | 4 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 1.35 | 1 | |
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3゚ | 4 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 1.42 | 1 | |
111.55 € | 1 | 6 jours | 1 | 4゚ | 4 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 1.56 | 1 | ||
111.55 € | 1 | 10 jours | 1 | 5゚ | 4 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 1.7 | 1 | ||
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 30' | 5 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 1.59 | 1.5 | |
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 1゚ | 5 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 1.67 | 1.5 | |
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 1゚30' | 5 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 1.76 | 1.5 | |
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2゚ | 5 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 1.85 | 1.5 | |
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2゚30' | 5 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 1.93 | 1.5 | |
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3゚ | 5 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 2.02 | 1.5 | |
111.55 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4゚ | 5 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 2.2 | 1.5 | ||
111.55 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 5゚ | 5 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 2.37 | 1.5 | ||
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 30' | 6 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 2.1 | 2 | |
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 1゚ | 6 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 2.21 | 2 | |
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 1゚30' | 6 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 2.31 | 2 | |
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2゚ | 6 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 2.41 | 2 | |
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2゚30' | 6 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 2.52 | 2 | |
54.62 € | 1 |
Jour même
Stock | 2 | 3゚ | 6 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 2.62 | 2 | ||
93.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4゚ | 6 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 2.84 | 2 | |
80.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 5゚ | 6 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 3.05 | 2 | |
99.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 6゚ | 6 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 3.26 | 2 | |
99.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 7゚ | 6 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 3.47 | 2 | |
104.42 € | 1 | 6 jours | 2 | 8゚ | 6 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 3.68 | 2 | ||
104.42 € | 1 | 6 jours | 2 | 10゚ | 6 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 4.21 | 2 | ||
66.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 30' | 8 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 2.64 | 2.5 | |
66.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 1゚ | 8 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 2.78 | 2.5 | |
66.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 1゚30' | 8 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 2.91 | 2.5 | |
66.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 2゚ | 8 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 3.05 | 2.5 | |
79.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 2゚30' | 8 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 3.2 | 2.5 | |
79.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 3゚ | 8 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 3.33 | 2.5 | |
93.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 4゚ | 8 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 3.62 | 2.5 | |
80.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.5 | 5゚ | 8 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 3.9 | 2.5 | |
99.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 6゚ | 8 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 4.18 | 2.5 | |
99.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 7゚ | 8 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 4.46 | 2.5 | |
111.55 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 8゚ | 8 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 4.74 | 2.5 | ||
111.55 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 10゚ | 8 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 5.32 | 2.5 | ||
66.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 30' | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 3.17 | 3 | |
66.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 1゚ | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 3.35 | 3 | |
66.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 1゚30' | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 3.52 | 3 | |
66.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 2゚ | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 3.69 | 3 | |
79.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 2゚30' | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 3.87 | 3 | |
79.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3゚ | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 4.05 | 3 | |
93.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 4゚ | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 4.4 | 3 | |
80.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 5゚ | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 4.75 | 3 | |
99.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 6゚ | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 5.1 | 3 | |
99.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 7゚ | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 5.45 | 3 | |
111.55 € | 1 | 6 jours | 3 | 8゚ | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 5.81 | 3 | ||
111.55 € | 1 | 6 jours | 3 | 10゚ | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 6.53 | 3 | ||
66.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 30' | 15 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 4.26 | 4 | |
66.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 1゚ | 15 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 4.52 | 4 | |
66.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 1゚30' | 15 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 4.79 | 4 | |
66.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 2゚ | 15 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 5.04 | 4 | |
79.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 2゚30' | 15 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 5.31 | 4 | |
79.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 3゚ | 15 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 5.57 | 4 | |
98.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 4゚ | 15 | 6 | Acier rapide à poudre | 57 | 6.1 | 4 | |
83.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 5゚ | 15 | 6 | Acier rapide à poudre | 62 | 6.62 | 4 |
Loading...
Type | Carré conique | work material | Carbon Steel / Fonte / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Coating | Non revêtu | Torsion Angle details | Right blade right torsion 30° |
Small diameter tolerance | -0.05~-0.01 | Angle Tolerance | ±5´ | Shank tolerance | h7 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tip diameter (D)(φ)
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool Material Type
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles