Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip diameter (D) (φ) | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool Material Type | Overall Length (L) (mm) | Large End Diameter D2 (mm) | Small end diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 30' | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 3.17 | 3 | |
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 1゚ | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 3.35 | 3 | |
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 1゚30' | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 3.52 | 3 | |
71.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 2゚ | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 3.69 | 3 | |
83.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 2゚30' | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 3.87 | 3 | |
83.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3゚ | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 47 | 4.05 | 3 | |
106.21 € | 1 | 6 jours | 3 | 4゚ | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 4.4 | 3 | ||
106.21 € | 1 | 6 jours | 3 | 5゚ | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 4.75 | 3 | ||
106.21 € | 1 | 6 jours | 3 | 7゚ | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 5.45 | 3 | ||
117.79 € | 1 | 6 jours | 3 | 10゚ | 10 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 6.53 | 3 | ||
72.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 30' | 15 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 4.26 | 4 | |
72.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 1゚ | 15 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 4.52 | 4 | |
72.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 1゚30' | 15 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 4.79 | 4 | |
72.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 2゚ | 15 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 5.04 | 4 | |
83.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 2゚30' | 15 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 5.31 | 4 | |
83.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 3゚ | 15 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 5.57 | 4 | |
114.22 € | 1 | 6 jours | 4 | 4゚ | 15 | 6 | Acier rapide à poudre | 52 | 6.1 | 4 | ||
114.25 € | 1 | 6 jours | 4 | 5゚ | 15 | 6 | Acier rapide à poudre | 62 | 6.62 | 4 | ||
117.83 € | 1 | 6 jours | 4 | 7゚ | 15 | 6 | Acier rapide à poudre | 62 | 7.68 | 4 | ||
102.99 € | 1 | 6 jours | 4 | 10゚ | 15 | 8 | Acier rapide à poudre | 82 | 9.3 | 4 | ||
72.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 30' | 20 | 6 | Acier rapide à poudre | 57 | 5.34 | 5 | |
72.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 1゚ | 20 | 6 | Acier rapide à poudre | 57 | 5.7 | 5 | |
72.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 1゚30' | 20 | 6 | Acier rapide à poudre | 57 | 6.04 | 5 | |
72.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 2゚ | 20 | 6 | Acier rapide à poudre | 57 | 6.39 | 5 | |
83.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 2゚30' | 20 | 6 | Acier rapide à poudre | 57 | 6.74 | 5 | |
83.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 3゚ | 20 | 6 | Acier rapide à poudre | 57 | 7.1 | 5 | |
107.16 € | 1 | 6 jours | 5 | 4゚ | 20 | 6 | Acier rapide à poudre | 72 | 7.8 | 5 | ||
111.76 € | 1 | 6 jours | 5 | 5゚ | 20 | 8 | Acier rapide à poudre | 82 | 8.5 | 5 | ||
103.62 € | 1 | 6 jours | 5 | 7゚ | 20 | 8 | Acier rapide à poudre | 82 | 9.91 | 5 | ||
150.02 € | 1 | 6 jours | 5 | 10゚ | 20 | 12 | Acier rapide à poudre | 92 | 12.05 | 5 | ||
79.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 30' | 20 | 6 | Acier rapide à poudre | 57 | 6.35 | 6 | |
79.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 1゚ | 20 | 6 | Acier rapide à poudre | 57 | 6.7 | 6 | |
79.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 1゚30' | 20 | 6 | Acier rapide à poudre | 57 | 7.05 | 6 | |
79.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 2゚ | 20 | 6 | Acier rapide à poudre | 57 | 7.4 | 6 | |
80.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 2゚30' | 20 | 6 | Acier rapide à poudre | 57 | 7.75 | 6 | |
80.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 3゚ | 20 | 8 | Acier rapide à poudre | 62 | 8.1 | 6 | |
75.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 4゚ | 20 | 8 | Acier rapide à poudre | 72 | 8.8 | 6 | |
104.64 € | 1 | 6 jours | 6 | 5゚ | 20 | 8 | Acier rapide à poudre | 82 | 9.5 | 6 | ||
103.73 € | 1 | 6 jours | 6 | 6゚ | 20 | 10 | Acier rapide à poudre | 82 | 10.2 | 6 | ||
103.74 € | 1 | 6 jours | 6 | 7゚ | 20 | 10 | Acier rapide à poudre | 82 | 10.91 | 6 | ||
140.54 € | 1 | 6 jours | 6 | 8゚ | 20 | 10 | Acier rapide à poudre | 92 | 11.62 | 6 | ||
148.16 € | 1 | 6 jours | 6 | 10゚ | 20 | 12 | Acier rapide à poudre | 92 | 13.05 | 6 | ||
95.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 30' | 25 | 8 | Acier rapide à poudre | 67 | 8.44 | 8 | |
95.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 1゚ | 25 | 8 | Acier rapide à poudre | 67 | 8.87 | 8 | |
95.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 1゚30' | 25 | 8 | Acier rapide à poudre | 67 | 9.31 | 8 | |
95.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 2゚ | 25 | 8 | Acier rapide à poudre | 67 | 9.74 | 8 | |
118.11 € | 1 | 6 jours | 8 | 2゚30' | 25 | 10 | Acier rapide à poudre | 72 | 10.18 | 8 | ||
118.13 € | 1 | 6 jours | 8 | 3゚ | 25 | 10 | Acier rapide à poudre | 72 | 10.62 | 8 | ||
129.92 € | 1 | 6 jours | 8 | 4゚ | 25 | 10 | Acier rapide à poudre | 82 | 11.5 | 8 | ||
108.31 € | 1 | 6 jours | 8 | 5゚ | 25 | 12 | Acier rapide à poudre | 92 | 12.37 | 8 | ||
123.32 € | 1 | 6 jours | 8 | 6゚ | 25 | 12 | HSS-CO | 102 | 13.25 | 8 | ||
123.33 € | 1 | 6 jours | 8 | 7゚ | 25 | 12 | HSS-CO | 102 | 14.14 | 8 | ||
178.04 € | 1 | 6 jours | 8 | 8゚ | 25 | 16 | HSS-CO | 112 | 15.02 | 8 | ||
178.06 € | 1 | 6 jours | 8 | 10゚ | 25 | 16 | HSS-CO | 112 | 16.82 | 8 | ||
112.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 30' | 35 | 10 | HSS-CO | 87 | 10.61 | 10 | ||
112.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 1゚ | 35 | 10 | HSS-CO | 87 | 11.22 | 10 | ||
112.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 1゚30' | 35 | 10 | HSS-CO | 87 | 11.83 | 10 | ||
123.84 € | 1 | 10 jours | 10 | 2゚ | 35 | 12 | HSS-CO | 92 | 12.44 | 10 | ||
102.72 € | 1 | 6 jours | 10 | 2゚30' | 35 | 12 | HSS-CO | 92 | 13.06 | 10 | ||
102.74 € | 1 | 6 jours | 10 | 3゚ | 35 | 12 | HSS-CO | 92 | 13.67 | 10 |
Loading...
Type | Carré conique | work material | Carbon Steel / Fonte / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Coating | Non revêtu | Torsion Angle details | Right blade right torsion 30° |
Small diameter tolerance | -0.05~-0.01 | Angle Tolerance | ±5´ | Shank tolerance | h7 |
Configurer
Propriétés de base
Tip diameter (D)(φ)
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool Material Type
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles