Fraise conique type long TEL

Fraise conique type long TEL
  • Remise sur volume
[Features]
· 2-flute tapered end mill.
· Long blade.
· For wall tapering, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEL-3-0.5
TEL-3-1
TEL-3-1.5
TEL-3-2
TEL-3-2.5
TEL-3-3
TEL-3-4
TEL-3-5
TEL-3-6
TEL-3-7
TEL-3-8
TEL-3-10
TEL-4-0.5
TEL-4-1
TEL-4-1.5
TEL-4-2
TEL-4-2.5
TEL-4-3
TEL-4-4
TEL-4-5
TEL-4-6
TEL-4-7
TEL-4-8
TEL-4-10
TEL-5-0.5
TEL-5-1
TEL-5-1.5
TEL-5-2
TEL-5-2.5
TEL-5-3
TEL-5-4
TEL-5-5
TEL-5-6
TEL-5-7
TEL-5-8
TEL-5-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large End Diameter D2
(mm)
Small end diameter D1
(mm)

95.49 €

1 Disponible 6 jours 330'206553.353

95.49 €

1 Disponible 6 jours 31゚206553.73

95.49 €

1 Disponible 6 jours 31゚30'206554.053

108.87 €

1 6 jours 32゚306655.13

108.89 €

1 6 jours 32゚30'306655.623

123.16 €

1 6 jours 33゚306656.143

106.02 €

1 6 jours 34゚308657.23

121.03 €

1 6 jours 35゚40880103

136.06 €

1 6 jours 36゚40108011.413

151.10 €

1 6 jours 37゚40128012.823

220.67 €

1 6 jours 38゚501610017.053

302.69 €

1 6 jours 310゚502010020.633

101.76 €

1 Disponible 6 jours 430'306654.524

101.76 €

1 Disponible 6 jours 41゚306655.054

108.90 €

1 6 jours 41゚30'306655.574

116.06 €

1 6 jours 42゚406806.794

106.07 €

1 6 jours 42゚30'408807.494

106.07 €

1 6 jours 43゚408808.194

121.09 €

1 6 jours 44゚4010809.594

131.28 €

1 6 jours 45゚501210012.754

171.18 €

1 6 jours 46゚501210014.514

220.68 €

1 6 jours 47゚501610016.284

329.57 €

1 6 jours 48゚602011020.864

438.61 €

1 6 jours 410゚602511025.164

108.93 €

1 6 jours 530'406805.75

116.08 €

1 6 jours 51゚406806.45

131.33 €

1 6 jours 51゚30'408807.095

101.15 €

1 6 jours 52゚5081008.495

111.13 €

1 6 jours 52゚30'5081009.375

121.19 €

1 6 jours 53゚501010010.245

151.22 €

1 6 jours 54゚501210011.995

201.17 €

1 6 jours 55゚601211015.55

262.52 €

1 6 jours 56゚601611017.615

315.23 €

1 6 jours 57゚602011019.735

535.53 €

1 6 jours 58゚802513027.495

686.27 €

1 6 jours 510゚803213033.215

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Carré conique work material Carbon Steel / Fonte / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Number of flutes(sheet) 2
Torsional Angle Hélice standard (30˚ à 40˚) Tool Material Type HSS-CO Coating Non revêtu
Torsion Angle details Right blade right torsion 30° Small diameter tolerance -0.05~0 Angle Tolerance ±5´
Shank tolerance -0.02~0

Assistance technique