Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HHHRTL-8 |
HHHRTL-9 |
HHHRTL-10 |
HHHRTL-11 |
HHHRTL-12 |
HHHRTL-13 |
HHHRTL-14 |
HHHRTL-15 |
HHHRTL-16 |
HHHRTL-17 |
HHHRTL-18 |
HHHRTL-19 |
HHHRTL-20 |
HHHRTL-25 |
HHHRTL-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Length under neck ℓ1 (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.59 € | 1 | 6 jours | 8 | 40 | +0.003~+0.007 | 3 | 180 | 114.5 | 9.5 | MT1 | ||
87.83 € | 1 | 6 jours | 9 | 60 | +0.003~+0.007 | 3 | 200 | 134.5 | 9.5 | MT1 | ||
87.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | +0.003~+0.007 | 3 | 200 | 134.5 | 9.5 | MT1 | ||
90.61 € | 1 | 6 jours | 11 | 60 | +0.003~+0.007 | 3 | 200 | 134.5 | 9.5 | MT1 | ||
95.93 € | 1 | 6 jours | 12 | 60 | +0.003~+0.007 | 3 | 210 | 144.5 | 9.5 | MT1 | ||
118.83 € | 1 | 6 jours | 13 | 60 | +0.003~+0.007 | 3 | 220 | 154.5 | 9.5 | MT1 | ||
124.67 € | 1 | 6 jours | 14 | 60 | +0.003~+0.007 | 3 | 220 | 154.5 | 9.5 | MT1 | ||
129.90 € | 1 | 6 jours | 15 | 60 | +0.003~+0.007 | 3 | 240 | 160 | 9.5 | MT2 | ||
164.75 € | 1 | 6 jours | 16 | 75 | +0.003~+0.007 | 3 | 250 | 170 | 11.5 | MT2 | ||
181.99 € | 1 | 6 jours | 17 | 75 | +0.003~+0.007 | 4 | 250 | 170 | 11.5 | MT2 | ||
200.39 € | 1 | 6 jours | 18 | 75 | +0.004~+0.008 | 4 | 260 | 180 | 11.5 | MT2 | ||
210.44 € | 1 | 6 jours | 19 | 75 | +0.004~+0.008 | 4 | 260 | 180 | 11.5 | MT2 | ||
224.41 € | 1 | 6 jours | 20 | 75 | +0.004~+0.008 | 4 | 280 | 200 | 11.5 | MT2 | ||
357.41 € | 1 | 6 jours | 25 | 75 | +0.004~+0.008 | 4 | 280 | 181 | 11.5 | MT3 | ||
512.48 € | 1 | 6 jours | 30 | 75 | +0.005~+0.01 | 4 | 310 | 211 | 11.5 | MT3 |
Loading...
Shank Type | Tige conique | work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Hélicoïdal | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade left torsion |
Torsional Angle | 60° | Tool Material Type | High-speed steel | Center | 60° Concave |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Length under neck ℓ1(mm)
Bite length T(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles