Outil à lamer pour broche d'extrusion CBO

Outil à lamer pour broche d'extrusion CBO
  • Remise sur volume
[Features]
· 4-flute HSS type.
· Counterbore for extrusion pin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CBO-6

Référence pièce
CBO-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

87.61 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

blade diameter(mm) 10 Blade Length(mm) 10 Overall Length(mm) 55
shank diameter(mm) 8 Number of flutes 4 Material High-speed steel
Guide Diameter(mm) 6 Guide Length(mm) 5 Blade diameter tolerance 0~+0.3
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 12° Shank tolerance h8
Guide Diameter Tolerance -0.03~-0.05

Vous vous trouvez sur la page de Outil à lamer pour broche d'extrusion CBO, le numéro d'article est le suivant: CBO-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CBO-6.

Assistance technique