Référence fabricant: DCBS-5
Marque: EIKOSHA
Prix: 101.63 €
Délai de livraison: 6 jours
Hole diameter (drill diameter) D: 5.5 mm
Drill Length: 15 mm
Overall Length L: 61 mm
blade diameter: 12 mm
Blade Length: 18 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DCBS-5
Référence pièce
|
---|
DCBS-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Drill Length (mm) | Overall Length L (mm) | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 15 | 61 | 12 | 18 | 6 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Fonte / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes | 2 |
Blade diameter tolerance | 0~+0.1 | blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 25° |
Shank tolerance | h8 | Drill Diameter Tolerance | h8 |
Vous vous trouvez sur la page de Outil à lamer avec foret pour petites vis à éclisse DCBS, le numéro d'article est le suivant: DCBS-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DCBS-5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Drill Length(mm)
Overall Length L(mm)
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
shank diameter
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DCBS-3 |
DCBS-4 |
DCBS-6 |
DCBS-8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Drill Length (mm) | Overall Length L (mm) | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | shank diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 10 | 44 | 7.5 | 11 | 6 | |
90.99 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.5 | 15 | 55 | 9.5 | 14 | 6 | |
126.60 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 20 | 71 | 14 | 20 | 8 | ||
117.10 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 20 | 76 | 18.5 | 25 | 8 |