Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CBS-10
blade diameter(mm) | 23 | Blade Length(mm) | 24.4 | Overall Length(mm) | 74 |
---|---|---|---|---|---|
shank diameter(mm) | 12 | Number of flutes | 4 | Material | High-speed steel |
Guide Diameter(mm) | 10.3 | Guide Length(mm) | 9 | Blade diameter tolerance | 0~+0.2 |
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 12° | Shank tolerance | h8 |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise pour petites vis à tête fraisée CBS, le numéro d'article est le suivant: CBS-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CBS-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles