Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.03 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 30 | 120 | 6 | 3 | ||
200.46 € | 1 | 6 jours | 1.75 | 30 | 120 | 6 | 3.5 | ||
200.46 € | 1 | 6 jours | 2 | 30 | 120 | 6 | 4 | ||
225.31 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 40 | 150 | 6 | 5 | ||
225.30 € | 1 | 6 jours | 2.25 | 40 | 150 | 6 | 4.5 | ||
225.32 € | 1 | 6 jours | 2.75 | 40 | 150 | 6 | 5.5 | ||
225.33 € | 1 | 6 jours | 3 | 40 | 150 | 6 | 6 | ||
313.17 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 40 | 180 | 6 | 7 | ||
290.95 € | 1 | 6 jours | 3.25 | 40 | 180 | 6 | 6.5 | ||
333.31 € | 1 | 6 jours | 3.75 | 40 | 180 | 6 | 7.5 | ||
350.60 € | 1 | 6 jours | 4 | 40 | 180 | 8 | 8 | ||
241.34 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 60 | 200 | 8 | 9 | ||
375.40 € | 1 | 6 jours | 4.25 | 40 | 180 | 8 | 8.5 | ||
408.58 € | 1 | 6 jours | 4.75 | 60 | 200 | 8 | 9.5 | ||
426.47 € | 1 | 6 jours | 5 | 60 | 200 | 10 | 10 | ||
487.44 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 60 | 200 | 10 | 11 | ||
456.44 € | 1 | 6 jours | 5.25 | 60 | 200 | 10 | 10.5 | ||
513.80 € | 1 | 6 jours | 5.75 | 60 | 200 | 10 | 11.5 | ||
526.60 € | 1 | 6 jours | 6 | 60 | 200 | 12 | 12 | ||
614.44 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 60 | 200 | 12 | 13 | ||
593.23 € | 1 | 6 jours | 6.25 | 60 | 200 | 12 | 12.5 | ||
649.05 € | 1 | 6 jours | 6.75 | 60 | 200 | 12 | 13.5 | ||
705.88 € | 1 | 6 jours | 7 | 60 | 200 | 12 | 14 | ||
784.59 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 60 | 200 | 12 | 15 | ||
735.16 € | 1 | 6 jours | 7.25 | 60 | 200 | 12 | 14.5 | ||
845.07 € | 1 | 6 jours | 7.75 | 60 | 200 | 12 | 15.5 | ||
953.92 € | 1 | 6 jours | 8 | 60 | 200 | 16 | 16 | ||
1,049.10 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 60 | 200 | 16 | 17 | ||
1,008.08 € | 1 | 6 jours | 8.25 | 60 | 200 | 16 | 16.5 | ||
1,090.12 € | 1 | 6 jours | 8.75 | 60 | 200 | 16 | 17.5 | ||
1,198.98 € | 1 | 6 jours | 9 | 80 | 250 | 16 | 18 | ||
1,226.31 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 80 | 250 | 16 | 19 | ||
1,226.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 250 | 20 | 20 | ||
1,516.70 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 80 | 250 | 20 | 21 | ||
1,368.29 € | 1 | 6 jours | 10.25 | 80 | 250 | 20 | 20.5 | ||
1,632.87 € | 1 | 6 jours | 10.75 | 80 | 250 | 20 | 21.5 | ||
1,690.96 € | 1 | 6 jours | 11 | 80 | 250 | 20 | 22 | ||
1,749.05 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 80 | 250 | 20 | 23 | ||
1,749.05 € | 1 | 6 jours | 12 | 80 | 250 | 20 | 24 | ||
1,895.88 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 80 | 250 | 25 | 25 | ||
1,749.05 € | 1 | 6 jours | 12.25 | 80 | 250 | 20 | 24.5 | ||
2,070.67 € | 1 | 6 jours | 12.75 | 80 | 250 | 25 | 25.5 | ||
2,858.06 € | 1 | 6 jours | 15 | 80 | 250 | 25 | 30 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphite | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | ±0.02 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | With/Without Torsion | Available |
Torsional Angle | Right blade right torsion 30° | Blade diameter tolerance D | ±0.01 | Shank diameter tolerance d | h6 |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles