Carbure Super Mini W, tige mince angulaire CSMW-S

Carbure Super Mini W, tige mince angulaire CSMW-S
[Features]
· Carbide W angular.
· For surface chamfer, V groove, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSMW-S-5-W60
CSMW-S-5-W90
CSMW-S-5-W120
CSMW-S-6-W60
CSMW-S-6-W90
CSMW-S-6-W120
CSMW-S-8-W60
CSMW-S-8-W90
CSMW-S-8-W120
CSMW-S-10-W60
CSMW-S-10-W90
CSMW-S-12-W60
CSMW-S-12-W90
CSMW-S-12-W120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Single corner
(°)
Neck diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

133.34 €

1 10 jours 51.5W60゚2.36034

133.34 €

1 6 jours 52.4W90゚2.56034

133.34 €

1 6 jours 54.4W120゚2.36034

133.34 €

1 6 jours 61.8W60゚2.76034

133.34 €

1 10 jours 62.8W90゚2.96034

133.34 €

1 6 jours 65.4W120゚2.76034

172.62 €

1 6 jours 82.4W60゚3.66046

172.62 €

1 10 jours 83.8W90゚3.96046

172.65 €

1 6 jours 87.4W120゚3.66046

197.03 €

1 6 jours 103.1W60゚4.57068

197.04 €

1 6 jours 104.8W90゚57068

225.70 €

1 6 jours 123.7W60゚5.47068

225.72 €

1 6 jours 125.8W90゚5.97068

225.77 €

1 6 jours 1211.2W120゚5.47068

Loading...

  1. 1

Informations de base

Neck length(mm) 5 Material Carbide Blade diameter tolerance -0.05~0
blade shape Right blade straight Shank tolerance h6 Angle Tolerance ±10′

Assistance technique