Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Groove Length (mm) | Tip diameter | Large End Diameter | Both square | Full length L (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.82 € | 1 | 6 jours | 60 | 1 | 2.04 | 1゚ | 110 | 6 | ||
187.41 € | 1 | 6 jours | 100 | 1 | 2.74 | 1゚ | 150 | 6 | ||
159.53 € | 1 | 6 jours | 60 | 1 | 2.57 | 1.5゚ | 110 | 6 | ||
177.61 € | 1 | 6 jours | 100 | 1 | 3.61 | 1.5゚ | 150 | 6 | ||
153.35 € | 1 | 6 jours | 60 | 1 | 3.09 | 2゚ | 110 | 6 | ||
172.97 € | 1 | 6 jours | 100 | 1 | 4.49 | 2゚ | 150 | 6 | ||
158.51 € | 1 | 6 jours | 60 | 1 | 3.61 | 2.5゚ | 110 | 6 | ||
177.11 € | 1 | 6 jours | 100 | 1 | 5.36 | 2.5゚ | 150 | 6 | ||
165.22 € | 1 | 6 jours | 60 | 1 | 4.14 | 3゚ | 110 | 6 | ||
178.21 € | 1 | 6 jours | 100 | 1 | 6.23 | 3゚ | 150 | 8 | ||
165.22 € | 1 | 6 jours | 60 | 1 | 4.66 | 3.5゚ | 110 | 6 | ||
184.93 € | 1 | 6 jours | 100 | 1 | 7.11 | 3.5゚ | 150 | 8 | ||
169.35 € | 1 | 6 jours | 60 | 1 | 5.19 | 4゚ | 110 | 6 | ||
191.14 € | 1 | 6 jours | 100 | 1 | 7.98 | 4゚ | 150 | 8 | ||
176.64 € | 1 | 6 jours | 60 | 1 | 6.23 | 5゚ | 110 | 8 | ||
216.97 € | 1 | 6 jours | 100 | 1 | 9.73 | 5゚ | 150 | 8 | ||
184.91 € | 1 | 6 jours | 60 | 1 | 7.28 | 6゚ | 110 | 8 | ||
250.70 € | 1 | 6 jours | 100 | 1 | 11.48 | 6゚ | 150 | 12 | ||
191.11 € | 1 | 6 jours | 60 | 1 | 8.33 | 7゚ | 110 | 8 | ||
251.77 € | 1 | 6 jours | 100 | 1 | 13.23 | 7゚ | 150 | 12 | ||
221.12 € | 1 | 6 jours | 60 | 1 | 9.39 | 8゚ | 110 | 10 | ||
337.50 € | 1 | 6 jours | 100 | 1 | 14.98 | 8゚ | 150 | 12 | ||
267.16 € | 1 | 6 jours | 60 | 1 | 11.49 | 10゚ | 110 | 12 | ||
425.03 € | 1 | 6 jours | 100 | 1 | 18.49 | 10゚ | 150 | 16 | ||
161.60 € | 1 | 6 jours | 60 | 1.5 | 2.54 | 1゚ | 110 | 6 | ||
177.61 € | 1 | 6 jours | 100 | 1.5 | 3.24 | 1゚ | 150 | 6 | ||
151.79 € | 1 | 6 jours | 60 | 1.5 | 3.07 | 1.5゚ | 110 | 6 | ||
171.43 € | 1 | 6 jours | 100 | 1.5 | 4.11 | 1.5゚ | 150 | 6 | ||
147.16 € | 1 | 6 jours | 60 | 1.5 | 3.59 | 2゚ | 110 | 6 | ||
165.24 € | 1 | 6 jours | 100 | 1.5 | 4.99 | 2゚ | 150 | 6 | ||
151.80 € | 1 | 6 jours | 60 | 1.5 | 4.11 | 2.5゚ | 110 | 6 | ||
169.38 € | 1 | 6 jours | 100 | 1.5 | 5.86 | 2.5゚ | 150 | 6 | ||
154.90 € | 1 | 6 jours | 60 | 1.5 | 4.64 | 3゚ | 110 | 6 | ||
172.03 € | 1 | 6 jours | 100 | 1.5 | 6.73 | 3゚ | 150 | 8 | ||
159.03 € | 1 | 6 jours | 60 | 1.5 | 5.16 | 3.5゚ | 110 | 6 | ||
177.20 € | 1 | 6 jours | 100 | 1.5 | 7.61 | 3.5゚ | 150 | 8 | ||
161.62 € | 1 | 6 jours | 60 | 1.5 | 5.69 | 4゚ | 110 | 6 | ||
181.87 € | 1 | 6 jours | 100 | 1.5 | 8.48 | 4゚ | 150 | 8 | ||
167.36 € | 1 | 6 jours | 60 | 1.5 | 6.73 | 5゚ | 110 | 8 | ||
208.28 € | 1 | 6 jours | 100 | 1.5 | 10.23 | 5゚ | 150 | 10 | ||
239.89 € | 1 | 6 jours | 100 | 1.5 | 11.98 | 6゚ | 150 | 12 | ||
183.38 € | 1 | 6 jours | 60 | 1.5 | 8.83 | 7゚ | 110 | 8 | ||
241.48 € | 1 | 6 jours | 100 | 1.5 | 13.73 | 7゚ | 150 | 12 | ||
211.84 € | 1 | 6 jours | 60 | 1.5 | 9.89 | 8゚ | 110 | 10 | ||
322.75 € | 1 | 6 jours | 100 | 1.5 | 15.48 | 8゚ | 150 | 16 | ||
254.78 € | 1 | 6 jours | 60 | 1.5 | 11.99 | 10゚ | 110 | 12 | ||
405.46 € | 1 | 6 jours | 100 | 1.5 | 18.99 | 10゚ | 150 | 16 | ||
147.16 € | 1 | 6 jours | 60 | 2 | 3.04 | 1゚ | 110 | 6 | ||
163.69 € | 1 | 6 jours | 100 | 2 | 3.74 | 1゚ | 150 | 6 | ||
138.39 € | 1 | 6 jours | 60 | 2 | 3.57 | 1.5゚ | 110 | 6 | ||
154.92 € | 1 | 6 jours | 100 | 2 | 4.61 | 1.5゚ | 150 | 6 | ||
128.58 € | 1 | 6 jours | 60 | 2 | 4.09 | 2゚ | 110 | 6 | ||
143.59 € | 1 | 6 jours | 100 | 2 | 5.49 | 2゚ | 150 | 6 | ||
132.71 € | 1 | 6 jours | 60 | 2 | 4.62 | 2.5゚ | 110 | 6 | ||
146.74 € | 1 | 6 jours | 100 | 2 | 6.36 | 2.5゚ | 150 | 8 | ||
135.81 € | 1 | 6 jours | 60 | 2 | 5.14 | 3゚ | 110 | 6 | ||
149.86 € | 1 | 6 jours | 100 | 2 | 7.24 | 3゚ | 150 | 8 | ||
137.89 € | 1 | 6 jours | 60 | 2 | 5.67 | 3.5゚ | 110 | 6 | ||
153.48 € | 1 | 6 jours | 100 | 2 | 8.11 | 3.5゚ | 150 | 8 | ||
140.52 € | 1 | 6 jours | 60 | 2 | 6.19 | 4゚ | 110 | 8 |
Loading...
Shank Type | Tige de fraise | work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Droit | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight |
Diameter tolerance(mm) | -0.08~0 | Number of flutes(Sheets) | 1 | Shank diameter tolerance | h7 |
Angle Tolerance | ±5′ | Tool Material Type | High-speed steel |
Configurer
Propriétés de base
Groove Length(mm)
Tip diameter
Large End Diameter
Both square
Full length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles