Alésoir conique taille hélicoïdale, poudre haute vitesse HSPTR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSPTR-8-1/5
HSPTR-8-1/6
HSPTR-8-1/8
HSPTR-8-1/10
HSPTR-10-1/5
HSPTR-10-1/6
HSPTR-10-1/8
HSPTR-10-1/10
HSPTR-12-1/5
HSPTR-12-1/6
HSPTR-12-1/8
HSPTR-12-1/10
HSPTR-15-1/5
HSPTR-15-1/6
HSPTR-15-1/8
HSPTR-15-1/10
HSPTR-16-1/5
HSPTR-16-1/6
HSPTR-16-1/8
HSPTR-16-1/10
HSPTR-18-1/5
HSPTR-18-1/6
HSPTR-18-1/8
HSPTR-18-1/10
HSPTR-20-1/5
HSPTR-20-1/6
HSPTR-20-1/8
HSPTR-20-1/10
HSPTR-22-1/10
HSPTR-25-1/10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Groove Length
(mm)
Large End Diameter Both square Reference Diameter Torsional Angle Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
shank diameter

271.65 €

1 6 jours 4015.41/5T820°49516

268.01 €

1 6 jours 4014.161/6T820°49516

249.73 €

1 6 jours 4513.251/8T830°410012

241.45 €

1 6 jours 4512.21/10T830°410012

298.55 €

1 6 jours 4017.41/5T1020°49516

286.66 €

1 6 jours 4016.161/6T1020°49516

271.19 €

1 6 jours 4515.251/8T1030°410016

262.17 €

1 6 jours 4514.21/10T1030°410012

351.57 €

1 6 jours 4019.41/5T1220°49520

344.03 €

1 6 jours 4018.161/6T1220°49516

321.85 €

1 6 jours 4517.251/8T1230°410016

306.86 €

1 6 jours 4516.21/10T1230°410016

416.83 €

1 6 jours 4523.41/5T1520°610020

402.86 €

1 6 jours 4521.991/6T1520°610020

379.15 €

1 6 jours 5020.8751/8T1530°610520

363.63 €

1 6 jours 5019.71/10T1530°610520

432.38 €

1 6 jours 4524.41/5T1620°610020

403.44 €

1 6 jours 4522.991/6T1620°610020

391.09 €

1 6 jours 5021.8751/8T1630°610520

377.64 €

1 6 jours 5020.71/10T1630°610520

478.39 €

1 6 jours 4526.41/5T1820°610025

460.80 €

1 6 jours 4524.991/6T1820°610025

426.84 €

1 6 jours 5023.8751/8T1830°610520

410.81 €

1 6 jours 5022.71/10T1830°610520

519.83 €

1 6 jours 4528.41/5T2020°610025

500.16 €

1 6 jours 4526.991/6T2020°610025

470.29 €

1 6 jours 5025.8751/8T2030°610525

439.28 €

1 6 jours 5024.71/10T2030°610525

490.27 €

1 6 jours 5527.21/10T2230°611525

545.80 €

1 6 jours 5530.21/10T2530°611525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Tige de fraise work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion
Diameter tolerance(mm) ±0.05 Shank diameter tolerance h7 Tool Material Type High-speed steel

Assistance technique