Outil à lamer à point inversé avec revêtement TiN UKCC

Outil à lamer à point inversé avec revêtement TiN UKCC
[Features]
· 1-flute HSS type.
· A cutter for back surface countersinking.
· TiN coating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UKCC-M8
UKCC-M10
UKCC-M12
UKCC-M14
UKCC-M16
UKCC-M18
UKCC-M20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
A Pilot Hole Minimum Diameter Eccentricity Head rotational radius Handle length Neck length ℓ1
(mm)

405.97 €

1 6 jours 1413981289385035

458.08 €

1 6 jours 17.5151101610113.759.55540

502.48 €

1 6 jours 20201201612144115545

587.41 €

1 6 jours 23231382015164146550

715.60 €

1 6 jours 26261562516185167555

886.15 €

1 6 jours 29281632519205187560

972.42 €

1 6 jours 32321722520226207565

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes 1 Material High-speed steel Blade diameter tolerance 0~+0.2
blade shape Right blade straight Shank tolerance -0.02~0

Assistance technique