Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CB-1/2 |
CB-1/4 |
CB-3 |
CB-3/8 |
CB-4 |
CB-5 |
CB-5/16 |
CB-6 |
CB-8 |
CB-10 |
CB-12 |
CB-14 |
CB-16 |
CB-18 |
CB-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Guide Diameter (mm) | Guide Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.05 € | 1 | 6 jours | 20 | 20 | 83 | 12 | 13.2 | 13 | ||
61.80 € | 1 | Disponible | 10 jours | 11 | 14 | 58 | 8 | 6.55 | 6 | |
39.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.9 | 7 | 37 | 6 | 3.2 | 3 | |
97.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 15 | 16 | 73 | 12 | 9.8 | 9 | |
43.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.4 | 10 | 44 | 6 | 4.2 | 4 | |
49.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.9 | 13 | 51 | 6 | 5.2 | 5 | |
75.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 14 | 16 | 67 | 10 | 8.25 | 8 | |
56.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10.4 | 15 | 58 | 8 | 6.2 | 6 | |
75.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13.4 | 16 | 67 | 10 | 8.2 | 8 | |
97.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16.8 | 16 | 74 | 12 | 10.3 | 10 | |
127.64 € | 1 | 6 jours | 18.8 | 20 | 83 | 12 | 12.4 | 12 | ||
108.75 € | 1 | 10 jours | 24 | 20 | 90 | 12 | 14.4 | 14 | ||
152.91 € | 1 | 6 jours | 26 | 22 | 100 | 16 | 16.5 | 16 | ||
181.20 € | 1 | 6 jours | 28 | 24 | 104 | 16 | 18.5 | 18 | ||
228.27 € | 1 | 6 jours | 30 | 26 | 109 | 16 | 21 | 21 |
Loading...
Number of flutes | 4 | Material | High-speed steel | Blade diameter tolerance | 0~+0.2 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 12° | Shank tolerance | h8 |
Guide Diameter Tolerance | -0.05~0 |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Guide Diameter(mm)
Guide Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles