Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BN1010 |
BN1011 |
BN1012 |
BN1015 |
BN1310 |
BN2010 |
BN2012 |
BN2015 |
BN3010 |
BN6010 |
BN8010 |
BN8043 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Material | Blade tip angle | Blade Name / Shape | Compatible Blade | Overall Length (mm) | Shaft Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Maximum Thickness (mm) | Compatible Holder (MISUMI part number) | Single blade, two blades | Pcs. per Pkg. (Book) | Compatible Holder (Manufacturer part number) | Applicable Handles (Manufacturer part number) | Operating Range Blade Edge Size | Blade | Work material details | Specifications | Mass (g) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Acier et aluminium | Acier rapide | 40° | N1 | - | 24 | 2.6 | 8 | - | - | Single blade | 10 | EL01033 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000) | NG2000/SG3100 | - | - | - | For light cutting of aluminum, iron and steel. Single blade, only right rotation. Total length: 24 mm, Blade Length: 8 mm. | 13 | - | |
49.94 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Acier rapide | 40° | N1LH | - | - | 2.6 | - | - | - | Left Blade | 10 | EL01033 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000) | NG2000/SG3100 | - | - | - | Left handed use N1. Left blade and left rotation only. | 13 | - | |
43.67 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Revêtement HSS TiN | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N1 Tin | - | - | - | - | |
129.93 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Acier trempé / Plastique | Carbure | 50° | N1 Carbide | - | - | 2.6 | - | - | - | Right blade | 10 | EL01033 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000) | NG2000/SG3100 | - | - | - | Carbide Solid N1. For hardened steel and special plastics. Right blade. Hardness: 1,400-1,700 HV. | 18 | - | |
40.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Acier et aluminium / Plastique | Cobalt HSS | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N10 코발트 | 플라스틱&경질재 | - | - | 오른손잡이용 | |
35.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Plastique | Acier rapide | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N2 | - | - | - | - | |
43.67 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable | Revêtement HSS TiN | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N2 TiN | - | - | - | - | |
101.31 € 70.92 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | Acier trempé / Plastique | Carbure | 80° | N2 Carbide | - | - | 2.6 | - | - | - | Double-edged | 10 | EL01033 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000) | NG2000/SG3100 | - | - | - | Carbide Solid N2. For hardened steel and special plastics. Double-edged. Hardness: 1,400-1,700 HV. | 20 | - | |
38.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Acier rapide | 50 | - | 23mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N3 | - | - | - | - | |
94.34 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Acier rapide | 40° | N6 | - | 45 | 2.6 | - | 20 | - | Right blade | 10 | EL01033 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000) | NG2000/SG3100 | - | - | - | For inside of wall cloth/paper hole and back side of thick plates. Maximum thickness is 20 mm. Right blade. Total length is 45 mm. | 23 | - | |
97.57 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Acier rapide | 55 | - | - | - | - | - | - | DB1000 | - | - | - | - | 0-12 | N80 | - | - | - | - | |
126.69 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Acier rapide | 55 | - | - | - | - | - | - | DB1000 | - | - | - | - | 0-12 | N80M42 | - | - | - | - |
Loading...
Product Type | Manuel | Product Content | Lame |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
work material
Material
Blade tip angle
Blade Name / Shape
Compatible Blade
Overall Length(mm)
Shaft Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Maximum Thickness(mm)
Compatible Holder (MISUMI part number)
Single blade, two blades
Pcs. per Pkg.(Book)
Compatible Holder (Manufacturer part number)
Applicable Handles (Manufacturer part number)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles