Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: BC1010
Marque: NOGAJAPAN
Prix: 19.51 €
Délai de livraison: 6 jours
Blade tip angle: 55°
Blade Name / Shape: TC
Operating Range: Minimum Thread Diameter 9 mm
Pcs. per Pkg.: 2 Book
Compatible Holder (Manufacturer part number): -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BC1010
Référence pièce
|
---|
BC1010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade tip angle | Blade Name / Shape | Operating Range (mm) | Pcs. per Pkg. (Book) | Compatible Holder (Manufacturer part number) | Applicable Handles (Manufacturer part number) | Mass (g) | Manufacturer Model Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.51 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 55° | TC | Minimum Thread Diameter 9 | 2 | - | NG1000 (NG-1 Handle) | 12 | BC1010 |
Loading...
Product Type | Manuel | Product Content | Lame | Material | Acier rapide |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage (type travail double bord), le numéro d'article est le suivant: BC1010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BC1010.
Configurer
Propriétés de base
Compatible Holder (Manufacturer part number)
Type
Blade tip angle
Blade Name / Shape
Operating Range(mm)
Pcs. per Pkg.(Book)
Applicable Handles (Manufacturer part number)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BL3010 |
BL4010 |
BO1010 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade tip angle | Blade Name / Shape | Operating Range (mm) | Pcs. per Pkg. (Book) | Compatible Holder (Manufacturer part number) | Applicable Handles (Manufacturer part number) | Mass (g) | Manufacturer Model Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.53 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 50° | L3 | 1-8 | 10 | EL07013 (L Holder) | NG3000 (NG-3 Handle) | 19 | BL3010 | |
54.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 50° | L4 | 0-2.5 | 10 | EL07013 (L Holder) | NG3000 (NG-3 Handle) | 16 | BL4010 | |
26.41 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40° | O-Ring | 1-3 | 2 | - | NG1000 (NG-1 Handle) | 12 | BO1010 |