Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BL1010 |
BL6010 |
BL7001 |
BS7006 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Blade tip angle | Blade Name / Shape | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Pcs. per Pkg. (Book) | Compatible Holder (Manufacturer part number) | Applicable Handles (Manufacturer part number) | Specifications | Mass (g) | Coating | Manufacturer Model Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.17 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Acier et aluminium | 45° | L1 | 15 | - | 10 | - | NG3800 | Used for leaders (NG3800, former LD1000). For steel and aluminum. Total length: 15 mm. | 15 | - | BL1010 | |
56.96 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 50° | L6 | 18 | - | 10 | - | NG3230 | Blade with sufficient corner clearance for dealing with shavings. For NG 3230 (formerly NC 4000). Total length 18 mm. | 16 | - | BL6010 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 65° | L7 | - | - | 1 | - | NG3210 | L5 double-headed type. Both slot sides can be processed at one time. For NG3210 (NC3000). | 6 | - | BL7001 | ||
13.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 45° | S70TiN | - | 17.5 | 1 | S holder EL02003 / SN holder SN1000 | NG-1 Handle NG1000/NG-3 Handle NG3000 | For the joint inside the cylinder. Titanium coating. | 8 | Titanium Coating | BS7006 |
Loading...
Product Type | Manuel | Product Content | Lame | Shaft Diameter(mm) | 3.2 |
---|
Configurer
Propriétés de base
work material
Blade tip angle
Blade Name / Shape
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
Pcs. per Pkg.(Book)
Compatible Holder (Manufacturer part number)
Applicable Handles (Manufacturer part number)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles