Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1305670
Product Type | Couteau en diamant | Package size(mm) | H150×W130×D17 | Weight(g) | 262 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(min-1) | 15200 | JAN code | 4907052362123 |
Vous vous trouvez sur la page de Couteau en diamant rainuré, en V, le numéro d'article est le suivant: 1305670.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1305670.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles