Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1304755
JAN code | 4907052379398 | Set Content | φ38 mm Ring / Hex Wrench | Package size(mm) | H276×W110×D75 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 459 | Application | Fixing electric drill to working table and other surfaces (Maximum Thickness: 50 mm) | Features | Enables safe and efficient work when using flexible shafts and grind wheels with shaft. Easy installation requiring just a single push and the angle can be adjusted as you please. |
Specifications | Mountable Collar: φ43 or φ38 mm (Tapered drill cannot be mounted.) |
Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de perçage pour perceuse électrique, le numéro d'article est le suivant: 1304755.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1304755.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles