Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1330351
Package size(mm) | H98×W48×D43 | Weight(g) | 85 | Blade size width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Blade length(mm) | 8 | Bearing Width(mm) | 12.7 | JAN code | 4907052374751 |
Specifications | Angle 45° | Features | With Carbide Tip and Excellent Durability |
Vous vous trouvez sur la page de Embout en carbure pour défonceuse / détoureuse, embout à chanfreiner 45° 25mm TRBP-31, le numéro d'article est le suivant: 1330351.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1330351.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles