Embout à rainure en U

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SRB-27

Référence pièce
SRB-27
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.50 €

4.80 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade size(mm) D (Width) 9.5 x H (Height) 7.5 x R (Curve) 4.7 Shaft Diameter(mm) 6 Product Width(mm) 9.5
Product Height(mm) 55 Product Depth(mm) 9.5 Product Weight(g) 40
Application Making grooves and chamfering wood. Function 1 Tip bit for trimmer. Function 2 Durability is exceptional, since very hard carbide tip is carefully selected.
Notes 1 Do not hit or drop the blade because the tip is vulnerable to impact. Do not touch the blade after use because it becomes hot. Notes 2 For work that requires accuracy, try out the product on materials used in the operation beforehand. Notes 3 When not in use, please store out of the reach of children and non-users away from humidity.

Vous vous trouvez sur la page de Embout à rainure en U, le numéro d'article est le suivant: SRB-27.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRB-27.

Assistance technique