Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SRB-24 |
SRB-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade size (mm) | Product Width (mm) | Product Height (mm) | Product Depth (mm) | Product Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.82 € 4.38 € | 1 |
Jour même
Stock | D (Width) 13 x H (Height) 13/A (Angle) 90 degrees | 13 | 55 | 13 | 40 | ||
9.42 € 6.03 € | 1 |
Jour même
Stock | D (Width) 32 x H (Height) 25/A (Angle) 90 degrees | 32 | 70 | 32 | 120 |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 6 | Application | Making grooves and chamfering wood. | Function 1 | Tip bit for trimmer. |
---|---|---|---|---|---|
Function 2 | Durability is exceptional, since very hard carbide tip is carefully selected. | Notes 1 | Do not hit or drop the blade because the tip is vulnerable to impact. Do not touch the blade after use because it becomes hot. | Notes 2 | For work that requires accuracy, try out the product on materials used in the operation beforehand. |
Notes 3 | When not in use, please store out of the reach of children and non-users away from humidity. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade size(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles