Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SRB-28 |
SRB-29 |
SRB-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade size (mm) | Product Width (mm) | Product Depth (mm) | Product Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50 € | 1 |
Jour même
Stock | D (Width) 9.5 x H (Height) 9.5/A (Angle) 8 degrees | 9.5 | 9.5 | 40 | ||
7.50 € | 1 |
Jour même
Stock | D (Width) 12.7 x H (Height) 12/A (Angle) 14 degrees | 12.7 | 12.7 | 40 | ||
8.01 € | 1 |
Jour même
Stock | D (Width) 14.3 x H (Height) 12/A (Angle) 14 degrees | 14.3 | 14.3 | 60 |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 6 | Product Height(mm) | 55 | Application | Making grooves and chamfering wood. |
---|---|---|---|---|---|
Function 1 | Tip bit for trimmer. | Function 2 | Durability is exceptional, since very hard carbide tip is carefully selected. | Notes 1 | Do not hit or drop the blade because the tip is vulnerable to impact. Do not touch the blade after use because it becomes hot. |
Notes 2 | For work that requires accuracy, try out the product on materials used in the operation beforehand. | Notes 3 | When not in use, please store out of the reach of children and non-users away from humidity. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade size(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles