Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SRB-15 |
SRB-16 |
SRB-17 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade size (mm) | Product Width (mm) | Product Depth (mm) | Product Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.36 € | 1 |
Jour même
Stock | D (Width) 27 x H (Height) 13 x R (Curve) 4/Bearing 9.5 | 27 | 27 | 80 | ||
9.27 € | 1 |
Jour même
Stock | D (Width) 32 x H (Height) 15 x R (Radius of curvature) 4.7, Bearing 12.7 | 32 | 32 | 100 | ||
10.32 € | 1 |
Jour même
Stock | D (Width) 38 x H (Height) 19 x R (Radius of Curvature) 6.4, Bearing 12.7 | 38 | 38 | 140 |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 6 | Product Height(mm) | 70 | Application | Making grooves and chamfering wood. |
---|---|---|---|---|---|
Function 1 | Tip bit for trimmer. | Function 2 | Durability is exceptional, since very hard carbide tip is carefully selected. | Notes 1 | Do not hit or drop the blade because the tip is vulnerable to impact. Do not touch the blade after use because it becomes hot. |
Notes 2 | For work that requires accuracy, try out the product on materials used in the operation beforehand. | Notes 3 | When not in use, please store out of the reach of children and non-users away from humidity. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade size(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles