Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SRB-34
Blade size(mm) | D (Width) 12.7 x H (Height) 14/Bearing 12.7 | Shaft Diameter(mm) | 6 | Product Width(mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Product Height(mm) | 55 | Product Depth(mm) | 12.7 | Application | Making grooves and chamfering wood. |
Function 1 | Tip bit for trimmer. | Function 2 | Durability is exceptional, since very hard carbide tip is carefully selected. | Notes 1 | Do not hit or drop the blade because the tip is vulnerable to impact. Do not touch the blade after use because it becomes hot. |
Notes 2 | For work that requires accuracy, try out the product on materials used in the operation beforehand. | Notes 3 | When not in use, please store out of the reach of children and non-users away from humidity. |
Vous vous trouvez sur la page de Embout de détoureuse pour pièce de raccordement, le numéro d'article est le suivant: SRB-34.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRB-34.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles