Douille (broche 12,7)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S4-27

Référence pièce
S4-27
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 27 Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) 1/2
Target screw Hex Bolt, Nut Specification 1 ANSI, DIN Standard Compliant Material 1 Chrome Vanadium Steel
Application details For hexagon bolt/nut tightening/loosening work. Function 1 Sockets can be selected to fit use location and application. Notes 1 Use bolts and nuts that match the size.
Notes 2 Please insert the socket all the way so as not to hang it diagonally or shallowly against the bolt or nut.

Vous vous trouvez sur la page de Douille (broche 12,7), le numéro d'article est le suivant: S4-27.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S4-27.

Assistance technique