Embout attrape-vis, queue hexagonale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SBC-170

Référence pièce
SBC-170
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.45 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Loquet à vis Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 170
Single Product Set Product Single Item Tip size / Phillips (+) N° 2 Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function N/A Application Maintains screw. Function 1 Securely holds screws for easy screw tightening even in narrow spaces.
Function 2 Capable of holding stainless steel screws that magnet bits are otherwise incapable of holding as well. Function 3 Compact with a clearly visible tip. Compatible Model 14.4 V Compatible with Impact Driver
Notes 1 Always wear safety glasses during use. Do not modify or heat as it is dangerous. Do not use outside of intended purpose. Product Width(mm) 10 Product Height(mm) 190
Product Depth(mm) 10 Product Weight(g) 30

Vous vous trouvez sur la page de Embout attrape-vis, queue hexagonale, le numéro d'article est le suivant: SBC-170.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SBC-170.

Assistance technique