Extracteur de pignon (2 griffes) (GPW-150)

Extracteur de pignon (2 griffes) GPW-150
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: GPW-150

Marque: SK 11

Prix: 76.31

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Applicable Pulley: Up to 150 in diameter mm

Claw Reach Length: 140 mm

Fracture Load: 60 kN

Outer diameter of the object to be drawn out: Minimum 60 / Maximum 150 mm

Product Width: 200 mm


(i)Remarque

  • Vérifiez que la capacité correspond à la cible avant utilisation. Ne pas utiliser avec une charge inégale. Assurez-vous d'appliquer périodiquement du lubrifiant sur la partie filetée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GPW-150

Référence pièce
GPW-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
Outer diameter of the object to be drawn out
(mm)
Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)

76.31 €

1 Disponible 5 jours Up to 150 in diameter14060Minimum 60 / Maximum 150200250401700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Extracteur de pignon Main Body, Related Products Corps principal Specifications 2 pc Claw

Vous vous trouvez sur la page de Extracteur de pignon (2 griffes), le numéro d'article est le suivant: GPW-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GPW-150.

Variantes de ce produit

Référence pièce
GPW-100
GPW-200
GPW-75
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
Outer diameter of the object to be drawn out
(mm)
Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)

43.39 €

1 Disponible 9 jours Up to 100 diameter9040Minimum 50 / Maximum 10014516030730

139.88 €

1 Disponible 7 jours Up to 200 in Diameter19080Minimum 80 / Maximum 200260330453830

28.37 €

1 Disponible 7 jours Diameter up to 755520Minimum 40/maximum 7511512525395

Assistance technique