Fraise hémisphérique CBN à 2 cannelures en spirale SBBEF-2 (Numéros de référence)

Fraise hémisphérique CBN à 2 cannelures en spirale SBBEF-2
Direct engraving of high-hardness materials and hardened steel. The cutting depth can be increased.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBBEF-2010006
SBBEF-2010012
SBBEF-2015009
SBBEF-2015018
SBBEF-2020012
SBBEF-2020024
SBBEF-2025015
SBBEF-2025030
SBBEF-2030018
SBBEF-2030036
SBBEF-2040024
SBBEF-2040048
SBBEF-2050030
SBBEF-2050040
SBBEF-2050050
SBBEF-2050060
SBBEF-2050080
SBBEF-2050100
SBBEF-2060036
SBBEF-2060072
SBBEF-2070042
SBBEF-2070084
SBBEF-2075045
SBBEF-2075090
SBBEF-2080048
SBBEF-2080096
SBBEF-2090054
SBBEF-2090108
SBBEF-2100060
SBBEF-2100120
SBBEF-2150090
SBBEF-2150180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length
(mm)
blade diameter
(mm)
Neck diameter
(mm)
CBN Layer

185.31 €

1 8 jours 0.10.2500.60.20.180.4

189.01 €

1 8 jours 0.10.2501.20.20.180.4

180.15 €

1 8 jours 0.150.3500.90.30.280.6

185.31 €

1 8 jours 0.150.3501.80.30.280.6

171.28 €

1 8 jours 0.20.4501.20.40.370.6

174.97 €

1 8 jours 0.20.4502.40.40.370.6

166.11 €

1 8 jours 0.250.5501.50.50.460.6

171.28 €

1 8 jours 0.250.55030.50.460.6

155.76 €

1 8 jours 0.30.6501.80.60.560.6

159.46 €

1 8 jours 0.30.6503.60.60.560.6

155.76 €

1 8 jours 0.40.8502.40.80.761

159.46 €

1 8 jours 0.40.8504.80.80.761

152.07 €

1 8 jours 0.5150310.951

155.76 €

1 8 jours 0.5150410.951

155.76 €

1 8 jours 0.5150510.951

155.76 €

1 8 jours 0.5150610.951

171.28 €

1 8 jours 0.5150810.951

178.67 €

1 8 jours 0.51501010.951

159.46 €

1 8 jours 0.61.2503.61.21.152

163.16 €

1 8 jours 0.61.2507.21.21.152

159.46 €

1 8 jours 0.71.4504.21.41.352

163.16 €

1 8 jours 0.71.4508.41.41.352

159.46 €

1 8 jours 0.751.5504.51.51.452

163.16 €

1 8 jours 0.751.55091.51.452

163.16 €

1 8 jours 0.81.5504.81.61.552

166.11 €

1 8 jours 0.81.5509.61.61.552

163.16 €

1 8 jours 0.91.5505.41.81.752

166.11 €

1 8 jours 0.91.55010.81.81.752

163.16 €

1 8 jours 11.550621.952

166.11 €

1 8 jours 11.5501221.952

262.15 €

1 8 jours 1.5250932.952

271.75 €

1 8 jours 1.52601832.952

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 Number of flutes(sheet) 2
Shank diameter (d)(mm) 4 R Precision(μm) +0.005~-0.005 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
Twist Torsional Angle 30° Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.003
Material CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

Assistance technique