Fraise à rayon d'angle CBN, 3 cannelures SBREF-3

Fraise à rayon d'angle CBN, 3 cannelures SBREF-3
Direct engraving of high-hardness materials and hardened steel. Capable of high-efficiency machining at a high feed rate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBREF-303002010
SBREF-303002020
SBREF-303005010
SBREF-303005020
SBREF-304002012
SBREF-304002024
SBREF-304005012
SBREF-304005024
SBREF-305002015
SBREF-305002030
SBREF-305010015
SBREF-305010030
SBREF-306002018
SBREF-306002036
SBREF-306010018
SBREF-306010036
SBREF-307002021
SBREF-307002042
SBREF-307010021
SBREF-307010042
SBREF-308002024
SBREF-308002048
SBREF-308010024
SBREF-308010048
SBREF-309002027
SBREF-309002054
SBREF-309010027
SBREF-309010054
SBREF-310002030
SBREF-310002040
SBREF-310002050
SBREF-310002060
SBREF-310002080
SBREF-310002100
SBREF-310010030
SBREF-310010040
SBREF-310010050
SBREF-310010060
SBREF-310010080
SBREF-310010100
SBREF-315002045
SBREF-315002090
SBREF-315010045
SBREF-315010090
SBREF-320002060
SBREF-320002120
SBREF-320010060
SBREF-320010120
SBREF-320020060
SBREF-320020120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Effective Length
(mm)
Corner R
(mm)
Neck diameter
(mm)
CBN Layer

222.25 €

1 8 jours 0.30.510.020.260.6

227.43 €

1 8 jours 0.30.520.020.260.6

222.25 €

1 8 jours 0.30.510.050.260.6

227.43 €

1 8 jours 0.30.520.050.260.6

210.44 €

1 8 jours 0.40.51.20.020.360.6

215.61 €

1 8 jours 0.40.52.40.020.360.6

210.44 €

1 8 jours 0.40.51.20.050.360.6

215.61 €

1 8 jours 0.40.52.40.050.360.6

204.52 €

1 8 jours 0.50.51.50.020.460.6

211.92 €

1 8 jours 0.50.530.020.460.6

204.52 €

1 8 jours 0.50.51.50.10.460.6

211.92 €

1 8 jours 0.50.530.10.460.6

204.52 €

1 8 jours 0.60.61.80.020.560.6

211.92 €

1 8 jours 0.60.63.60.020.560.6

204.52 €

1 8 jours 0.60.61.80.10.560.6

211.92 €

1 8 jours 0.60.63.60.10.560.6

204.52 €

1 8 jours 0.70.72.10.020.661

211.92 €

1 8 jours 0.70.74.20.020.661

204.52 €

1 8 jours 0.70.72.10.10.661

211.92 €

1 8 jours 0.70.74.20.10.661

200.09 €

1 8 jours 0.80.82.40.020.761

207.48 €

1 8 jours 0.80.84.80.020.761

200.09 €

1 8 jours 0.80.82.40.10.761

207.48 €

1 8 jours 0.80.84.80.10.761

200.09 €

1 8 jours 0.90.92.70.020.851

207.48 €

1 8 jours 0.90.95.40.020.851

200.09 €

1 8 jours 0.90.92.70.10.851

207.48 €

1 8 jours 0.90.95.40.10.851

195.66 €

1 8 jours 1130.020.951

203.04 €

1 8 jours 1140.020.951

203.04 €

1 8 jours 1150.020.951

203.04 €

1 8 jours 1160.020.951

223.73 €

1 8 jours 1180.020.951

234.07 €

1 8 jours 11100.020.951

195.66 €

1 8 jours 1130.10.951

203.04 €

1 8 jours 1140.10.951

203.04 €

1 8 jours 1150.10.951

203.04 €

1 8 jours 1160.10.951

223.73 €

1 8 jours 1180.10.951

234.07 €

1 8 jours 11100.10.951

211.92 €

1 8 jours 1.51.54.50.021.452

222.25 €

1 8 jours 1.51.590.021.452

211.92 €

1 8 jours 1.51.54.50.11.452

222.25 €

1 8 jours 1.51.590.11.452

222.25 €

1 8 jours 21.560.021.952

235.55 €

1 8 jours 21.5120.021.952

222.25 €

1 8 jours 21.560.11.952

235.55 €

1 8 jours 21.5120.11.952

222.25 €

1 8 jours 21.560.21.952

235.55 €

1 8 jours 21.5120.21.952

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 Number of flutes(sheet) 3 Type Rayon à avance élevée
Overall Length (L)(mm) 50 Shank diameter (d)(mm) 4 Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Coupes inclinées
Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance 0~-0.01
Handle diameter tolerance 0~-0.003 Rounded Corner Allowable Difference +0.005~-0.005 Material CBN Cubic Boron Nitride Crystalline
Torsion Angle details 30°

Assistance technique