Fraise carrée PCD à 2 cannelures en spirale DSE-2

Fraise carrée PCD à 2 cannelures en spirale DSE-2
The solid PCD cutting edge is spiral shaped. Machining is possible for non-ferrous metals through hard-to-cut materials such as ceramics.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSE-2020
DSE-2030
DSE-2040
DSE-2050
DSE-2060
DSE-2070
DSE-2080
DSE-2090
DSE-2100
DSE-2110
DSE-2120
DSE-2130
DSE-2140
DSE-2150
DSE-2160
DSE-2170
DSE-2180
DSE-2190
DSE-2200
DSE-2210
DSE-2220
DSE-2230
DSE-2240
DSE-2250
DSE-2260
DSE-2270
DSE-2280
DSE-2290
DSE-2300
DSE-2350
DSE-2400
DSE-2450
DSE-2500
DSE-2550
DSE-2600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length
(mm)
PCD Layer

739.42 €

1 8 jours 0.20.24500.61

698.78 €

1 8 jours 0.30.34500.91

678.09 €

1 8 jours 0.40.44501.21

657.41 €

1 8 jours 0.50.54501.51

657.41 €

1 8 jours 0.60.64501.81

616.78 €

1 8 jours 0.70.74502.11

575.41 €

1 8 jours 0.80.84502.41

575.41 €

1 8 jours 0.90.94502.71

575.41 €

1 8 jours 1145031

575.41 €

1 8 jours 1.114503.31

575.41 €

1 8 jours 1.214503.61

575.41 €

1 8 jours 1.314503.91

575.41 €

1 8 jours 1.414504.21

616.78 €

1 8 jours 1.51.54504.52

616.78 €

1 8 jours 1.61.54504.82

616.78 €

1 8 jours 1.71.54505.12

616.78 €

1 8 jours 1.81.54505.42

616.78 €

1 8 jours 1.91.54505.72

657.41 €

1 8 jours 2245062

657.41 €

1 8 jours 2.124506.32

657.41 €

1 8 jours 2.224506.62

657.41 €

1 8 jours 2.324506.92

657.41 €

1 8 jours 2.424507.22

739.42 €

1 8 jours 2.524507.52

739.42 €

1 8 jours 2.624507.82

739.42 €

1 8 jours 2.724508.12

739.42 €

1 8 jours 2.824508.42

739.42 €

1 8 jours 2.924508.72

801.48 €

1 8 jours 32.565093

801.48 €

1 8 jours 3.52.565010.53

862.80 €

1 8 jours 42.5650123

862.80 €

1 8 jours 4.52.565013.53

944.80 €

1 8 jours 53660154

965.49 €

1 8 jours 5.5366016.54

986.18 €

1 8 jours 63660184

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Graphite Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées / Chanfreinage Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.003 Torsion Angle details 30°
Material PCD Polycrystalline diamond

Assistance technique