Fraise avec 2 cannelures en carbure pour alliages d'aluminium, type court ALES-2DLC

Fraise avec 2 cannelures en carbure pour alliages d'aluminium, type court ALES-2DLC
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shape: Square End Mill (carbide)
· Coating: DLC
· Work Materials: Aluminum [◎], Copper [◎]
[Applications] Flat Surfaces / Side Surfaces / Grooves / Plunging (Z feed) / Countersinking

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALES-2010
ALES-2015
ALES-2020
ALES-2025
ALES-2030
ALES-2035
ALES-2040
ALES-2045
ALES-2050
ALES-2055
ALES-2060
ALES-2065
ALES-2070
ALES-2075
ALES-2080
ALES-2085
ALES-2090
ALES-2095
ALES-2100
ALES-2105
ALES-2110
ALES-2115
ALES-2120
ALES-2130
ALES-2140
ALES-2150
ALES-2160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

53.30 €

1 Disponible 6 jours 12445

53.30 €

1 Disponible 6 jours 1.53445

55.04 €

1 Disponible 6 jours 24445

54.44 €

1 Disponible 6 jours 2.55445

66.43 €

1 Disponible 6 jours 36650

68.19 €

1 Disponible 6 jours 3.57650

68.19 €

1 Disponible 6 jours 48650

69.95 €

1 Disponible 6 jours 4.59660

69.95 €

1 Disponible 6 jours 510660

69.95 €

1 Disponible 6 jours 5.511660

69.95 €

1 Disponible 6 jours 612660

98.85 €

1 6 jours 6.513870

98.85 €

1 6 jours 714870

98.85 €

1 6 jours 7.515870

98.85 €

1 6 jours 816870

84.97 €

1 6 jours 8.5171075

84.97 €

1 6 jours 9181075

84.97 €

1 6 jours 9.5191075

84.97 €

1 6 jours 10201075

111.19 €

1 6 jours 10.5211280

111.19 €

1 6 jours 11221280

113.13 €

1 6 jours 11.5231280

114.36 €

1 6 jours 12241280

124.15 €

1 6 jours 13261280

152.30 €

1 6 jours 14281280

171.90 €

1 6 jours 15301690

174.08 €

1 6 jours 163216100

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating DLC Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées / Chanfreinage Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance h6 Torsion Angle details 45°
Material Ultra-thin particle alloy

Assistance technique