Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Surface C Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 3 | 4 | 40 | 0.1 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 3 | 4 | 40 | 0.15 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 3 | 4 | 40 | 0.2 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 3 | 4 | 40 | 0.25 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 3 | 4 | 40 | 0.3 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 0.1 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 0.15 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 0.2 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 0.25 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 0.3 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 6 | 4 | 40 | 0.1 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 6 | 4 | 40 | 0.15 | |
77.02 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 4 | 40 | 0.2 | ||
77.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 6 | 4 | 40 | 0.25 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 6 | 4 | 40 | 0.3 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 6 | 4 | 40 | 0.35 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 6 | 4 | 40 | 0.4 | |
77.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 6 | 4 | 40 | 0.45 | |
77.02 € | 1 | 8 jours | 2 | 6 | 4 | 40 | 0.5 | ||
83.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 0.1 | |
83.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 0.15 | |
83.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 0.2 | |
83.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 0.25 | |
83.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 0.3 | |
83.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 0.35 | |
83.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 0.4 | |
83.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 0.45 | |
83.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 0.5 | |
91.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.1 | |
91.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.15 | |
91.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.2 | |
91.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.25 | |
91.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.3 | |
91.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.35 | |
91.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.4 | |
91.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.45 | |
91.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.5 | |
100.28 € | 1 | 8 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.75 | ||
100.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | 1 | |
96.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.1 | |
96.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.15 | |
96.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.2 | |
96.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.25 | |
96.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.3 | |
96.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.35 | |
96.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.4 | |
96.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.45 | |
96.06 € | 1 | 8 jours | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.5 | ||
104.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.75 | |
104.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 11 | 6 | 45 | 1 | |
100.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.1 | |
100.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.15 | |
100.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.2 | |
100.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.25 | |
100.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.3 | |
100.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.35 | |
100.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.4 | |
100.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.45 | |
100.28 € | 1 | 6 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.5 | ||
108.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.75 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Plan C |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.008 |
Material | Ultrafine particle alloys |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Surface C Dimensions(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles