Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Corner R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 4 | 0.05 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 50 | 4 | 0.05 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 50 | 4 | 0.05 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.05 | |
90.09 € | 1 | 6 jours | 1 | 5 | 50 | 4 | 0.05 | ||
99.74 € | 1 | 6 jours | 1 | 6 | 50 | 4 | 0.05 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1 | 7 | 50 | 4 | 0.05 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 1 | 8 | 50 | 4 | 0.05 | ||
120.76 € | 1 | 6 jours | 1 | 9 | 50 | 4 | 0.05 | ||
124.26 € | 1 | 6 jours | 1 | 10 | 50 | 4 | 0.05 | ||
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 4 | 0.1 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 50 | 4 | 0.1 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 50 | 4 | 0.1 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.1 | |
90.09 € | 1 | 6 jours | 1 | 5 | 50 | 4 | 0.1 | ||
99.74 € | 1 | 6 jours | 1 | 6 | 50 | 4 | 0.1 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1 | 7 | 50 | 4 | 0.1 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 1 | 8 | 50 | 4 | 0.1 | ||
120.76 € | 1 | 6 jours | 1 | 9 | 50 | 4 | 0.1 | ||
124.26 € | 1 | 6 jours | 1 | 10 | 50 | 4 | 0.1 | ||
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 4 | 0.2 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 50 | 4 | 0.2 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 50 | 4 | 0.2 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.2 | |
90.09 € | 1 | 6 jours | 1 | 5 | 50 | 4 | 0.2 | ||
99.74 € | 1 | 6 jours | 1 | 6 | 50 | 4 | 0.2 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1 | 7 | 50 | 4 | 0.2 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 1 | 8 | 50 | 4 | 0.2 | ||
120.76 € | 1 | 6 jours | 1 | 9 | 50 | 4 | 0.2 | ||
106.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 10 | 50 | 4 | 0.2 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 4 | 0.3 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 50 | 4 | 0.3 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 50 | 4 | 0.3 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.3 | |
90.09 € | 1 | 6 jours | 1 | 5 | 50 | 4 | 0.3 | ||
99.74 € | 1 | 6 jours | 1 | 6 | 50 | 4 | 0.3 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1 | 7 | 50 | 4 | 0.3 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 1 | 8 | 50 | 4 | 0.3 | ||
120.76 € | 1 | 6 jours | 1 | 9 | 50 | 4 | 0.3 | ||
124.26 € | 1 | 6 jours | 1 | 10 | 50 | 4 | 0.3 | ||
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 0.05 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.05 | |
90.09 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.05 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 0.05 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 0.05 | ||
120.76 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 0.05 | ||
91.10 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 15 | 50 | 4 | 0.05 | ||
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 0.1 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.1 | |
90.09 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.1 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 0.1 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 0.1 | ||
120.76 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 0.1 | ||
91.10 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 15 | 50 | 4 | 0.1 | ||
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 0.2 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.2 | |
90.09 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.2 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 0.2 | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 0.2 | ||
120.76 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 0.2 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.008 | Rounded Corner Allowable Difference | +0.01~-0.01 |
Material | Ultrafine particle alloys | Torsion Angle details | 30° |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Corner R(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles