Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Corner R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.28 € | 1 | 6 jours | 8 | 12 | 100 | 6 | - | ||
107.62 € | 1 | 6 jours | 8 | 12 | 100 | 6 | 0.5 | ||
107.62 € | 1 | 6 jours | 8 | 12 | 100 | 6 | 1 | ||
129.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 120 | 8 | - | ||
135.78 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 120 | 8 | 0.5 | ||
135.78 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 120 | 8 | 1 | ||
135.78 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 120 | 8 | 2 | ||
135.78 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 120 | 8 | 3 | ||
157.21 € | 1 | 6 jours | 12 | 18 | 140 | 10 | - | ||
165.78 € | 1 | 6 jours | 12 | 18 | 140 | 10 | 0.5 | ||
165.78 € | 1 | 6 jours | 12 | 18 | 140 | 10 | 1 | ||
165.78 € | 1 | 6 jours | 12 | 18 | 140 | 10 | 1.5 | ||
165.78 € | 1 | 6 jours | 12 | 18 | 140 | 10 | 2 | ||
165.78 € | 1 | 6 jours | 12 | 18 | 140 | 10 | 3 | ||
206.18 € | 1 | 6 jours | 14 | 21 | 150 | 12 | - | ||
212.90 € | 1 | 6 jours | 14 | 21 | 150 | 12 | 1 | ||
212.90 € | 1 | 6 jours | 14 | 21 | 150 | 12 | 1.5 | ||
212.90 € | 1 | 6 jours | 14 | 21 | 150 | 12 | 2 | ||
212.90 € | 1 | 6 jours | 14 | 21 | 150 | 12 | 3 | ||
245.35 € | 1 | 6 jours | 16 | 24 | 160 | 14 | - | ||
257.59 € | 1 | 6 jours | 16 | 24 | 160 | 14 | 1 | ||
257.59 € | 1 | 6 jours | 16 | 24 | 160 | 14 | 3 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Number of flutes(sheet) | 3 | Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Coupes inclinées |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 |
Handle diameter tolerance | h6 | Material | Ultra-thin particle alloy | Torsion Angle details | 45° |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Corner R(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles