Référence fabricant: KSV-23015
Marque: KYOWA SEIKO
Prix: 91.83 €
Délai de livraison: 8 jours
Blade diameter (D): 1.5 φ
Blade length (ℓ): 3 mm
Shank diameter (d): 4 mm
Overall Length (L): 45 mm
Machining Application: Latéral
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KSV-23015
Référence pièce
|
---|
KSV-23015 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Machining Application | tip angle θ | Tip flat diameter | Handle diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.83 € | 1 | 8 jours | 1.5 | 3 | 4 | 45 | Latéral | 30° | 0.08 | 0~-0.008 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Non revêtu |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Torsion Angle details | 30° |
Material | Ultrafine particle alloys |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise en V à centre en carbure KSV-2, le numéro d'article est le suivant: KSV-23015.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KSV-23015.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Machining Application
tip angle θ
Tip flat diameter
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KSV-212008 |
KSV-212009 |
KSV-212010 |
KSV-23020 |
KSV-23025 |
KSV-23030 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Machining Application | tip angle θ | Tip flat diameter | Handle diameter tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.8 | 1.6 | 3 | 40 | Chanfreinage / Rainure / Plongée (avance Z) / Latéral | 120° | 0.06 | 0~-0.008 | |
87.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.9 | 2 | 3 | 40 | Chanfreinage / Rainure / Plongée (avance Z) / Latéral | 120° | 0.06 | 0~-0.008 | |
83.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 2 | 4 | 45 | Chanfreinage / Rainure / Plongée (avance Z) / Latéral | 120° | 0.1 | 0~-0.008 | |
91.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 4 | 4 | 45 | Latéral | 30° | 0.1 | 0~-0.008 | |
100.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.5 | 5 | 4 | 45 | Latéral | 30° | 0.1 | 0~-0.008 | |
100.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 6 | 4 | 45 | Latéral | 30° | 0.1 | 0~-0.008 |