Référence fabricant: KSVRA-206010010
Marque: KYOWA SEIKO
Prix: 133.07 €
Délai de livraison: 6 jours
Blade diameter (D): 1 φ
Blade length (ℓ): 2 mm
Shank diameter (d): 4 mm
Overall Length (L): 50 mm
Machining Application: Latéral
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KSVRA-206010010
Référence pièce
|
---|
KSVRA-206010010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Machining Application | tip angle θ | Tip R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 50 | Latéral | 60° | 0.1 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.008 |
Torsion Angle details | 30° | Material | Ultrafine particle alloys |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise en V à centre en carbure (avec pointe arrondie) KSVRA-2, le numéro d'article est le suivant: KSVRA-206010010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KSVRA-206010010.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Machining Application
tip angle θ
Tip R
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KSVRA-206010015 |
KSVRA-206010020 |
KSVRA-206010025 |
KSVRA-206010030 |
KSVRA-206015010 |
KSVRA-206015015 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Machining Application | tip angle θ | Tip R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 50 | Latéral | 60° | 0.15 | |
133.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 50 | Latéral | 60° | 0.2 | |
133.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 50 | Latéral | 60° | 0.25 | |
133.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 50 | Latéral | 60° | 0.3 | |
133.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 50 | Latéral | 60° | 0.1 | |
133.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 50 | Latéral | 60° | 0.15 |