Référence fabricant: KCD-9003
Marque: KYOWA SEIKO
Prix: 108.75 €
Délai de livraison: 7 jours
Blade diameter (D): 0.3 mm
Blade Length: 0.3 mm
Overall Length L: 60 mm
Shank diameter (d): 3 mm
Handle diameter tolerance: 0~-0.006
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KCD-9003
Référence pièce
|
---|
KCD-9003 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Handle diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.75 € | 1 | 7 jours | 0.3 | 0.3 | 60 | 3 | 0~-0.006 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) | Tip angle (θ) | 120° | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Double tranchant | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | N/A |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Torsional Angle | Torsional Angle 30° | Material | Ultrafine particle alloys |
Vous vous trouvez sur la page de Foret central en carbure sans revêtement KCD-90, le numéro d'article est le suivant: KCD-9003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KCD-9003.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KCD-9004 |
KCD-9005 |
KCD-9008 |
KCD-9010 |
KCD-9012 |
KCD-9015 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Handle diameter tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.4 | 0.5 | 60 | 3 | 0~-0.008 | |
100.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.5 | 0.6 | 60 | 3 | 0~-0.008 | |
83.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.8 | 1 | 60 | 3 | 0~-0.008 | |
75.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1 | 1.3 | 60 | 4 | 0~-0.008 | |
75.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.2 | 1.5 | 60 | 4 | 0~-0.008 | |
75.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.5 | 1.9 | 60 | 4 | 0~-0.008 |