Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Effective length (ℓ1) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall length (L) (mm) | Handle diameter (d) (mm) | Blade diameter tolerance | Handle diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.23 € | 1 | 6 jours | 1 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.01 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.02 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.03 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.04 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.05 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.06 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.07 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.08 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.09 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
96.23 € | 1 | 6 jours | 1.1 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.11 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.12 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.13 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.14 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.15 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.16 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.17 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.18 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.19 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
96.23 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.21 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.22 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.23 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.24 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.25 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.26 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.27 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.28 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.29 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
96.23 € | 1 | 6 jours | 1.3 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.31 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.32 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.33 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.34 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.35 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.36 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.37 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.38 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.39 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
96.23 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.41 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.42 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.43 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.44 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.45 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.46 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.47 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.48 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.49 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
96.23 € | 1 | 10 jours | 1.5 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.51 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.52 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.53 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.54 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.55 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.56 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.57 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.58 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 jours | 1.59 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 |
Loading...
Shank Type | Tige de fraise | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | Disponible | Torsional Angle | Right Torsion 35° |
Material | Fine-grained alloy (K10) |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Effective length (ℓ1)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall length (L)(mm)
Handle diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles