Pierre à meuler CXY, type parabole

Pierre à meuler CXY, type parabole
  • Remise sur volume
Vitrified plate type grindstone for grinding machines. Abrasive material CXY.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1000E21310

Référence pièce
1000E21310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

72.53 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape En forme de parabole (n° 12) Particle Size(#) 80 Outer Diameter(mm) 150
Thickness(mm) 13 Hole Diameter(mm) 31.75 Hardness K
Abrasive material CXY Binding Agent V400 Maximum operating rotation speed(m/s) 33
E(mm) 10 A(mm) 6 J(mm) 75
K(mm) 75 U(mm) 3 Tool Used For Grinder
Configuration Number 12

Assistance technique